Welding sockets with and without collar

Welding sockets with and without collar
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Welding sockets GN 7490 are used in container construction or in hydraulics for mounting instruments such as oil level sight glasses or
locking caps.
The plane surfaces are machined, with the effect that they can be used as sealing surface in connection with a sealing element or compound.
The favourably dimensioned wall thickness prevents deformation or burn-through during welding.
Type B is used if exact positioning through the mounting bore or a low construction height is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7490-ST-G1/2-A
7490-ST-G1/2-B
7490-ST-G1/4-A
7490-ST-G1/4-B
7490-ST-G1/8-A
7490-ST-G1/8-B
7490-ST-G1-A
7490-ST-G1-B
7490-ST-G3/4-A
7490-ST-G3/4-B
7490-ST-G3/8-A
7490-ST-G3/8-B
7490-ST-G11/2-A
7490-ST-G11/2-B
7490-ST-G11/4-A
7490-ST-G11/4-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Type

3.40 €

1 Disponibile 7 giorni 1/2A-with chamfer

3.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1/2B-with collar

2.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1/4A-with chamfer

2.68 €

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B-with collar

2.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1/8A-with chamfer

2.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1/8B-with collar

6.98 €

4.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1A-with chamfer

7.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1B-with collar

4.92 €

1 Disponibile 7 giorni 3/4A-with chamfer

5.22 €

1 Disponibile 7 giorni 3/4B-with collar

3.10 €

1 Disponibile 7 giorni 3/8A-with chamfer

3.26 €

1 Disponibile 7 giorni 3/8B-with collar

11.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/2A-with chamfer

12.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/2B-with collar

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/4A-with chamfer

9.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/4B-with collar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel

Supporto tecnico