Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARJ210-M5 product image
ARJ210-M5BG product image
Model | ARJ210-M5 | |
---|---|---|
Piping connection port diameter | IN side | 1/8 (male thread), M5 ×; 0.8 (female thread) |
OUT side | M5 ×; 0.8 (female thread 2 pcs.) | |
Applicable fluids | Air | |
Proof pressure | 1.2 MPa | |
Maximum operating pressure | 0.8 MPa | |
Set pressure range | Standard: 0.2 to 0.7 MPa | |
0.2 MPa setting: 0.05 to 0.2 MPa | ||
Pressure Gauge Port Size | M5 ×; 0.8 (female thread) | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Structure | Relieving type | |
Weight (kg) | 0.06 |
Bracket | 134856 |
---|---|
Pressure Gauge Note) | G27-10-R1 |
Note) When ordering the pressure gauge, a socket assembly (134828A) is required. When installing the pressure gauge, the socket assembly must be fixed and installed to prevent the thread from breaking. The 0.2 MPa specification is not available for G27.
Model number example
(Unit: mm)
Diagram / Dimensional Drawing: ARJ210 Series Miniature Regulator
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Black anodized |
2 | Valve guide | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Piston | POM | - |
4 | Adjusting screw | Iron | Nickel plating |
5 | Adjustment spring | Steel wire | Zinc chromate |
Codice componente
|
---|
ARJ210-M5 |
ARJ210-M5-1 |
ARJ210-M5-S |
ARJ210-M5B |
ARJ210-M5B-1 |
ARJ210-M5BG |
ARJ210-M5BG-1 |
ARJ210-M5BG-1S |
ARJ210-M5BG-S |
ARJ210-M5G |
ARJ210-M5G-1 |
ARJ210-M5G-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Manometro | Accessory | Set Pressure | In Side Tube Size / Fitting Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 1 | 4 giorni | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
24.47 € | 1 | 11 giorni | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
22.19 € | 1 | 22 giorni | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
25.23 € | 1 | 29 giorni | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
27.89 € | 1 | 11 giorni | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
36.53 € | 1 | 4 giorni | [Con manometro] Con manometro | Supporto + manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
39.13 € | 1 | 4 giorni | [Con manometro] Con manometro | Supporto + manometro | 0.05–0.2 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
39.52 € | 1 | 19 giorni | [Con manometro] Con manometro | Staffa + manometro | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
36.92 € | 1 | 11 giorni | [Con manometro] Con manometro | Staffa + manometro | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.31 € | 1 | 4 giorni | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
36.10 € 23.47 € | 1 |
11 giorni
Stock | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.76 € | 1 | 11 giorni | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Sfiato |
Funzione corrente contraria | NA | Lato mandata, tipo di collegamento | R | Lato mandata, diam. collegamento | 1/8 |
Direzione flusso | Da sinistra a destra | Lato controllo, tipi di collegamento | M | Lato di controllo, diametro collegamento | M5x0.8 (filettatura femmina) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Manometro
Accessory
Set Pressure
In Side Tube Size / Fitting Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali