Cerniere piatte con coperchio / filettatura interna, fori svasati / 195° (-15° +180°), posizione di chiusura 0°, +80°, +120°, +170° / plastica (tecnopolimero) / CFP / ELESA (426312-C9)

Cerniere piatte con coperchio / filettatura interna, fori svasati / 195° (-15° +180°), posizione di chiusura 0°, +80°, +120°, +170° / plastica (tecnopolimero) / CFP / ELESA 426312-C9
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 426312-C9

Marca: ELESA

Prezzo: 5.16

Tempi di consegna: 4 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

426312-C9

Codice componente
426312-C9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.16 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte con coperchio / filettatura interna, fori svasati / 195° (-15° +180°), posizione di chiusura 0°, +80°, +120°, +170° / plastica (tecnopolimero) / CFP / ELESA, il codice articolo è il seguente: 426312-C9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 426312-C9.

Tipologia prodotto

Codice componente
426311-C9
426313-C9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

5.16 €

10 4 giorni

5.68 €

10 Disponibile 1 giorno

Supporto tecnico