MPI-15 - Sistema magnetico di misura -Modalità  lineare e angolare

MPI-15 - Sistema magnetico di misura -Modalità  lineare e angolare
  • Sconto volumi elevati
Sistema magnetico di misura.
Il sistema di misura MPI-15, composto da un visualizzatore di quote con sensore di posizione magnetico integrato, abbinato alla banda magnetica M-BAND-10 (da ordinare separatamente), è un sistema completo per la misura di spostamenti lineari e angolari (con raggio minimo di 65mm).
LCD multifunzione con 5 tasti.
Alimentazione a batteria esterna 1.5 VDC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE.99901-02
CE.99901-03
CE.99901-04
CE.99901-05
CE.99901-06
CE.99901-07
CE.99901-08
CE.99901-09
CE.99901-10
CE.99901-11
CE.99901-12
CE.99901-13
CE.99901-14
CE.99901-15
CE.99901-16
CE.99901-17
CE.99901-18
CE.99901-19
CE.99901-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 5 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

443.70 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico