Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: ZH10-X185
Marca: SMC
Prezzo: 65.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro passaggio: 13 mmø
Staffa: Senza staffa
Sacchetto per la polvere: Senza sacchetto per la polvere
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZH10-X185
Model Display Method Images
Model | ZH10-X185 | ZH20-X185 | ZH30-X185 | ZH40-X185 |
---|---|---|---|---|
Body Material | Aluminum Alloy | |||
Sealing Material | NBR | |||
Bracket Material | Steel | |||
Dust Bag Material | Polyester | |||
Hose Band Material | Stainless Steel | |||
Passage diameter | ø13 (diameter 13 mm) | ø21.6 (diameter 21.6 mm) | ø30 (diameter 30 mm) | ø42 (diameter 42 mm) |
Compatible fluids | Air | |||
Supply Pressure Range | 0 to 0.7 MPa | |||
Ambient Temperature and Working Fluid Temperature [°C] | -5 to +80 (no condensation or freezing) | |||
Weight (g)note) | 92 (101) | 417 (436) | 929 (990) | 1,847 (1,966) |
Bracket Assembly | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Dust Bag Assembly | ZH-DB1-10-A | ZH-DB1-20-A | ZH-DB1-30-A | ZH-DB1-40-A |
ZH10-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
ZH20-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
ZH30-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
ZH40-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
Codice componente
|
---|
ZH10-X185 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro passaggio (mmø) | Staffa | Sacchetto per la polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.61 € | 1 | 4 giorni | 13 | Senza staffa | Senza sacchetto per la polvere |
Loading...
Forma iniezione | Profilo rotondo, diffuso | Fonte di aria | Compressore | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di montaggio | Tipo piatto | A soffio d'aria | Standard | Tipo | Ugelli dell'aria |
Caratteristiche | Nebbia | Liquido applicabile | Aria compressa |
Si trova sulla pagina di ZH**-X185, Amplificatore d'aria, il codice articolo è il seguente: ZH10-X185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZH10-X185.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro passaggio(mmø)
Staffa
Sacchetto per la polvere
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZH10-B-X185 |
ZH10-D-X185 |
ZH20-B-X185 |
ZH20-BD-X185 |
ZH20-D-X185 |
ZH20-X185 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro passaggio (mmø) | Staffa | Sacchetto per la polvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | 4 giorni | 13 | Con staffa | Senza sacchetto per la polvere | ||
85.81 € | 1 | 98 giorni | 13 | Senza staffa | Con filtro per la polvere (incluso) | ||
129.05 € | 1 | 7 giorni | 21.6 | Con staffa | Senza sacchetto per la polvere | ||
128.11 € | 1 | 98 giorni | 21.6 | Con staffa | Con filtro per la polvere (incluso) | ||
122.52 € | 1 | 98 giorni | 21.6 | Senza staffa | Con filtro per la polvere (incluso) | ||
110.87 € | 1 | 4 giorni | 21.6 | Senza staffa | Senza sacchetto per la polvere |