Cuscinetti radiali rigidi a sfere / fila singola / 62xx / 2Z tenuta stagna / 62xx2Z / simile a DIN 625-1 / FAG (6221-2Z)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / fila singola / 62xx / 2Z tenuta stagna / 62xx2Z / simile a DIN 625-1 / FAG 6221-2Z
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6221-2Z

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 178.45

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Inner Diameter d: 105 φ

Diametro esterno D: 190 φ

Larghezza B: 36 mm

Coefficiente di carico dinamico base: 141000 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 4000 giri/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6221-2Z

Deep Groove Ball Bearing 62..-2Z, Single Row, Shields, Steel Sheet Metal Cage

Technical Information


Main dimensionsBasic load ratingsFatigue limit loadLimiting speedSpeed ratingFactorMassDesignationDimensionsMounting dimensions
dDBdyn.stat.CurnGnϑrf0m drD2d1d2daDara
   CrC0r              
   NNNmin–1min–1 ≈ kg  min. min.max.max.
6011022570003650024707900680014.50.8076212-2Z601.597.775.8-691011.5
6512023630004150027507300630014.41.036213-2Z651.5106.382-741111.5
7012524660004400029507000610014.41.116214-2Z701.5110.786.8-791161.5
7513025700004900032506600590014.61.216215-2Z751.5115.592.1-841211.5
80140267700055000355062005500151.496216-2Z802124.498.5-911292
8515028890006400039505700530014.81.916217-2Z852133.8106.2-961392
90160301020007400044005400510014.62.266218-2Z902143.4112.3-1011492
95170321160008200047004550495014.52.796219-2Z952.1150.9118.3-1071582.1
100180341300009300054004250480014.43.366220-2Z1002.1158.9124.7-1121682.1
1051903614100010500057004000465014.43.996221-2Z1052.1168.1131.5-1171782.1
1102003815300011700063003800450014.34.86222-2Z1102.1177.2138-1221882.1
1302304017700014600075003250390014.56.246226-2Z1303203.5161-1442162.5
310467021811.1840008000012.30.002623-2Z30.158.3-4.74.48.60.2
4135138048524.6610005300012.20.003624-2Z40.211.4-6.35.811.20.2
5165156060028.5550004350013.20.005625-2Z50.313.5-7.57.413.60.3
619626001050534500035000130.008626-2Z60.316.7-98.416.60.3
72273500136069405003500012.30.014627-2Z70.319.3-119.419.60.3
Codice componente
6221-2Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight

178.45 €

1 Disponibile 3 giorni 1051903614100040001050003.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight unit kg

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / fila singola / 62xx / 2Z tenuta stagna / 62xx2Z / simile a DIN 625-1 / FAG, il codice articolo è il seguente: 6221-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6221-2Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
6226-2Z
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight

351.33 €

1 17 giorni 1302304017700032501460006.24

Supporto tecnico