Unità alloggiamento FLCTE, unità alloggiamento flangiate a due bulloni, ghisa, ghiera di bloccaggio eccentrica, guarnizioni P, senza sistema di rilubrificazione (FLCTE12-XL)

Unità alloggiamento FLCTE, unità alloggiamento flangiate a due bulloni, ghisa, ghiera di bloccaggio eccentrica, guarnizioni P, senza sistema di rilubrificazione FLCTE12-XL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FLCTE12-XL

Marca: INA

Prezzo: 24.55

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diam. foro albero d: 12 Ø

Coefficiente di carico dinamico base: 9800 N

Coefficiente di carico statico: 4750 N

larghezza: 30.5 mm

H: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FLCTE12-XL

Codice componente
FLCTE12-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
larghezza
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Alloggiamento

24.55 €

1 Disponibile 3 giorni 129800475030.5--LCTE03

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento FLCTE, unità alloggiamento flangiate a due bulloni, ghisa, ghiera di bloccaggio eccentrica, guarnizioni P, senza sistema di rilubrificazione, il codice articolo è il seguente: FLCTE12-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FLCTE12-XL.

Tipologia prodotto

Codice componente
FLCTE15-XL
FLCTE17-XL
FLCTE20-XL
FLCTE25-XL
FLCTE30-XL
FLCTE35-XL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
larghezza
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Alloggiamento

24.66 €

1 Disponibile 3 giorni 159800475030.5--LCTE03

24.74 €

1 Disponibile 3 giorni 1710100475030.58158.7LCTE03

26.08 €

1 Disponibile 3 giorni 2013600660033--LCTE04

28.46 €

1 Disponibile 3 giorni 2514000780033.4--LCTE05

34.15 €

1 Disponibile 3 giorni 30207001130038.1112.5-LCTE06

52.82 €

1 Disponibile 5 giorni 35255001530041.8126-LCTE07

Supporto tecnico