Codice articolo del costruttore: FLCTEY12-XL
Marca: INA
Prezzo: 25.45 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diam. foro albero d: 12 Ø
Coefficiente di carico dinamico base: 9800 N
Coefficiente di carico statico: 4750 N
larghezza: 24.4 mm
H: 81 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FLCTEY12-XL
Codice componente
|
---|
FLCTEY12-XL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | larghezza (mm) | H (mm) | L (mm) | Alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 12 giorni | 12 | 9800 | 4750 | 24.4 | 81 | 58.7 | LCTE03 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento FLCTEY, unità alloggiamento flangiate a due bulloni, ghisa, grani nell'anello interno, guarnizioni P, senza sistema di rilubrificazione, il codice articolo è il seguente: FLCTEY12-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FLCTEY12-XL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
larghezza(mm)
H(mm)
L(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FLCTEY15-XL |
FLCTEY17-XL |
FLCTEY20-XL |
FLCTEY25-XL |
FLCTEY30-XL |
FLCTEY35-XL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | larghezza (mm) | H (mm) | L (mm) | Alloggiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.80 € | 1 | 12 giorni | 15 | 10100 | 4750 | 24.4 | - | - | LCTE03 | ||
23.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | 10100 | 4750 | 24.4 | - | - | LCTE03 | |
23.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 13600 | 6600 | 27.5 | 90.5 | 66.5 | LCTE04 | |
26.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 14000 | 7800 | 29.4 | 97 | 71 | LCTE05 | |
31.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 32.4 | - | - | LCTE06 | |
36.54 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 | 27500 | 15300 | 37.9 | - | - | LCTE07 |