Codice articolo del costruttore: GE90-XL-KRR-B
Marca: INA
Prezzo: 336.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
Coefficiente di carico dinamico base: 109000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 4850 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 79000 N
Tariffa doganale — peso: 3.57 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE90-XL-KRR-B
Codice componente
|
---|
GE90-XL-KRR-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 109000 | 4850 | 79000 | 3.57 | 69.5 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / GExx-KRR-B / INA, il codice articolo è il seguente: GE90-XL-KRR-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE90-XL-KRR-B.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE100-XL-KRR-B |
GE120-XL-KRR-B |
GE65-214-XL-KRR-B |
GE80-XL-KRR-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 57.5 | 130000 | 4250 | 93000 | 5 | 75 | ||
677.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 63.5 | 165000 | 3500 | 131000 | 7.49 | 81 | ||
145.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48.5 | 62000 | 6300 | 44000 | 2.25 | 66 | ||
173.34 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 53.2 | 76000 | 5600 | 54000 | 2.79 | 70.7 |