Codice articolo del costruttore: PE20-XL
Marca: INA
Prezzo: 28.91 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza B: 31.5 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 13600 N
Coefficiente di carico statico base: 6600 N
Tariffa doganale — peso: 0.25 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PE20-XL
Codice componente
|
---|
PE20-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 31.5 | 13600 | 6600 | 0.25 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno cilindrico / con anello di regolazione in acciaio / collare di bloccaggio eccentrico / tenute P su entrambi i lati / PE / INA, il codice articolo è il seguente: PE20-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PE20-XL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PE25-XL |
PE30-XL |
PE35-XL |
PE40-XL |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 14000 | 7800 | 0.31 | ||
39.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37.2 | 19500 | 11300 | 0.49 | ||
57.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 25500 | 15300 | 0.63 | ||
53.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 45.2 | 32500 | 19800 | 0.9 |