Cuscinetto radiale a sfere / con anello isolante in gomma / collare di bloccaggio eccentrico / tenute P su entrambi i lati / RABR / INA (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RABRA30/62-XL-FA106
RABRB12/47-XL-FA106
RABRB15/47-XL-FA106
RABRB20/52-XL-FA106
RABRB25/62-XL-FA106
RABRB30/72-XL-FA106
RABRB35/80-XL-FA106
RABRB40/85-XL-FA106
RABRB50/100-XL-FA106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)

34.40 €

1 Disponibile 3 giorni 62.230.41410083000.19526.5

22.57 €

1 Disponibile 3 giorni 47.330.9980047500.1528.6

28.20 €

1 Disponibile 4 giorni 47.331.1980047500.1528.6

24.97 €

1 Disponibile 3 giorni 52.332.31280066000.231

28.68 €

1 Disponibile 3 giorni 62.233.91400078000.2431

34.74 €

1 Disponibile 3 giorni 72.238.219500113000.3835.8

39.95 €

1 Disponibile 3 giorni 80.241.425500153000.5439

46.02 €

1 Disponibile 3 giorni -46.334500198000.643.8

73.17 €

1 Disponibile 4 giorni 100.247.737500232000.9243.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico