Cuscinetti radiali sferici lisci GE..-DO, richiedenti manutenzione, a norma DIN ISO 12 240-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE6-DO

Codice componente
GE6-DO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.82 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 6 Gamma di temperature di esercizio(℃) -60::200 Capacità·di carico statico radiale(N) 17000
Coefficiente di carico(kN) 3.4 Angolo di inclinazione ammesso α(deg) 13 diametro esterno(mm) 14
larghezza(mm) 6

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali sferici lisci GE..-DO, richiedenti manutenzione, a norma DIN ISO 12 240-1, il codice articolo è il seguente: GE6-DO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE6-DO.

Supporto tecnico