Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 112xx / anello interno largo / simile a DIN 630 / 112 / simile a DIN 630 / FAG (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11211-TVH

Codice componente
11211-TVH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter d(φ) 55 Diametro esterno D(φ) 100 Larghezza B(mm) 60
Coefficiente di carico dinamico base(N) 27000 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 7700 Direzione del carico Radiale
Coefficiente di carico statico base(N) 10000 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 1.17 Customs tariff — weight unit kg

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 112xx / anello interno largo / simile a DIN 630 / 112 / simile a DIN 630 / FAG, il codice articolo è il seguente: 11211-TVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11211-TVH.

Supporto tecnico