Rondelle di posizionamento albero WS812, a norma DIN 616/ISO 104, posizionamento albero (WS81206)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WS81206

Marca: INA

Prezzo: 14.15

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

D.I.: 30 Ø

D.E.: 52 Ø

Larghezza: 4.25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WS81206

Codice componente
WS81206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)

14.15 €

5 Disponibile 3 giorni 1030524.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Standard Direzione del carico Axial Forma anello a circuito Rullo ago
Con anello esterno Piatto Dimensioni standard Metric System Anello esterno No Outer Ring
Applicazione Rondella per ancoraggio albero Materiale corpo Acciaio Precisione (JIS) Categoria 0

Si trova sulla pagina di Rondelle di posizionamento albero WS812, a norma DIN 616/ISO 104, posizionamento albero, il codice articolo è il seguente: WS81206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS81206.

Tipologia prodotto

Codice componente
WS81207
WS81208
WS81209
WS81210
WS81211
WS81212
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)

19.25 €

1 12 giorni 1035625.25

21.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1040685

20.94 €

1 Disponibile 9 giorni 1045735.5

27.32 €

1 17 giorni 1050786.5

31.55 €

1 Disponibile 3 giorni 1055907

33.82 €

1 Disponibile 3 giorni 1060957.5

Supporto tecnico