Cuscinetti a rullini conici 313, dimensioni principali conformi a DIN ISO 355 / DIN 720, separabili, regolabili o a coppie (31318-XL)

Cuscinetti a rullini conici 313, dimensioni principali conformi a DIN ISO 355 / DIN 720, separabili, regolabili o a coppie 31318-XL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 31318-XL

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 400.53

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 90 Ø

D.E. D: 190 Ø

Larghezza B: 46,5 mm

Velocità di rotazione: 4050 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico: 325000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31318-XL

Codice componente
31318-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight

400.53 €

1 Disponibile 4 giorni 9019046,540503250003250005.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Customs tariff — weight unit kg RoHS Certificate Available REACH Certificate Available

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini conici 313, dimensioni principali conformi a DIN ISO 355 / DIN 720, separabili, regolabili o a coppie, il codice articolo è il seguente: 31318-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31318-XL.

Tipologia prodotto

Codice componente
31310-XL
31319-XL
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight

59.27 €

1 Disponibile 4 giorni 5011029,2571001310001250001.21

499.71 €

1 Disponibile 3 giorni 9520049,538503600003700006.45

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico