Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Hand Valve VH Series product image
Hand Valve VH Series JIS symbol
Applicable fluids | Air | |
---|---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa | |
Maximum operating pressure | VH200/300/400 | 1.0 MPa |
VH600 | 0.7 MPa | |
Ambient temperature and operating fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Operating angle | 90° | |
Lubrication | Not required (Use turbine oil Class 1 ISO VG32, if lubricated) | |
Series | Port size | Number of positions | Model | Flow rate characteristics | Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body mount | Panel mount | 1 (P) → 2 (A) / 4 (B) | 2 (A) / 4 (B) → 3 (R) | ||||||||
C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | ||||||
VH2 | 1/4 | 3 (Closed center) | VH200-02 | VH210-02 | 1.5 | 0.25 | 0.38 | 1.5 | 0.25 | 0.38 | 0.42 |
3 (Exhaust center) | VH201-02 | VH211-02 | |||||||||
2 (Position) | VH202-02 | VH212-02 | |||||||||
3 (Closed center) | VH240-02 | VH250-02 | |||||||||
3 (Exhaust center) | VH241-02 | VH251-02 | |||||||||
2 (Position) | VH242-02 | VH252-02 | |||||||||
3 (Closed center) | VH220-02 | VH230-02 | 1.1 | 0.2 | 0.28 | 1.1 | 0.2 | 0.28 | |||
3 (Exhaust center) | VH221-02 | VH231-02 | |||||||||
2 (Position) | VH222-02 | VH232-02 | |||||||||
VH3 | 1/4, 3/8 | 3 (Closed center) | VH300-02/03 | VH310-02/03 | 5.4 (1/4) 6.4 (3/8) | 0.25 | 1.25 (1/4) 1.5 (3/8) | 5.4 (1/4) 6.4 (3/8) | 0.25 | 1.25 (1/4) 1.5 (3/8) | 0.71 |
3 (Exhaust center) | VH301-02/03 | VH311-02/03 | |||||||||
2 (Position) | VH302-02/03 | VH312-02/03 | |||||||||
3 (Closed center) | VH320-02/03 | VH330-02/03 | 4.5 (1/4) 5.3 (3/8) | 0.2 | 1.1 (1/4) 1.3 (3/8) | 4.5 (1/4) 5.3 (3/8) | 0.2 | 1/1 (1/4) 1.3 (3/8) | |||
3 (Exhaust center) | VH321-02/03 | VH331-02/03 | |||||||||
2 (Position) | VH322-02/03 | VH332-02/03 | |||||||||
VH4 | 1/4 to 3/4 | 3 (Closed center) | VH400-02 to 06 | VH410-02 to 06 | 14.3 (1/4) 15.6 (3/8) 17.5 (1/2) 18.4 (3/4) | 0.25 | 3.4 (1/4) 3.8 (3/8) 4.3 (1/2) 4.5 (3/4) | 14.3 (1/4) 15.6 (3/8) 17.5 (1/2) 18.4 (3/4) | 0.25 | 3.4 (1/4) 3.8 (3/8) 4.3 (1/2) 4.5 (3/4) | 1.28 |
3 (Exhaust center) | VH401-02 to 06 | VH411-02 to 06 | |||||||||
2 (Position) | VH402-02 to 06 | VH412-02 to 06 | |||||||||
3 (Closed center) | VH420-02 to 06 | VH430-02 to 06 | 11.9 (1/4) 13.0 (3/8) 14.6 (1/2) 15.4 (3/4) | 0.2 | 2.9 (1/4) 3.1 (3/8) 3.5 (1/2) 3.7 (3/4) | 11.9 (1/4) 13.0 (3/8) 14.6 (1/2) 15.4 (3/4) | 0.2 | 2.9 (1/4) 3.1 (3/8) 3.5 (1/2) 3.7 (3/4) | |||
3 (Exhaust center) | VH421-02 to 06 | VH431-02 to 06 | |||||||||
2 (Position) | VH422-02 to 06 | VH432-02 to 06 | |||||||||
VH6 | 3/4, 1 | 3 (Closed center) | VH600-06/10 | - | 37 (3/4) 38.8 (1) | 0.25 | 10.2 (3/4) 10.5 (1) | 37 (3/4) 38.8 (1) | 0.25 | 10.2 (3/4) 10.5 (1) | 9.7 |
3 (Exhaust center) | VH601-06/10 | ||||||||||
2 (Position) | VH602-06/10 |
Model number example
VH200/VH300/VH400/VH600
VH200 structural drawing
VH300/VH400 structural drawing
VH600 structural drawing
Number | Part name | Material | |
---|---|---|---|
VH200/300/400 | VH600 | ||
1 | Cover | Zinc die-casted | Cast iron |
2 | Body | Aluminum die-casted | Cast iron |
Part name | Number | Component Parts | Material | Part number | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VH200 | VH300 | VH400 | ||||
Maintenance and repair kit* | 3 | Slide ring | Resin | KT-VH2□□-N | KT-VH3□□-N | KT-VH4□□-N |
4 | Slide ring spring | Piano wire | ||||
5 | O-ring | NBR | ||||
Handle head assembly* | 6 | Handle head | Zinc alloy | 24403A | 24413A | 24413A |
7 | Spring | Piano wire | ||||
8 | Pin | Structural steel | ||||
9 | Steel ball | SUJ | ||||
Handle head assembly* | 6 | Handle head | Zinc alloy | 244036A | 244125A | 244125A |
7 | Spring | Piano wire | ||||
8 | Pin | Structural steel | ||||
9 | Steel ball | SUJ | ||||
10 | Handle | - | ||||
Handle | 10 | Standard | - | 244032 | 244032 | 244032 |
Long type | - | 244127 | 244223 | |||
Red | 244035 | 244035 | 244035 |
(Unit: mm)
VH20□-02/VH21□-02 dimensional drawing
(Unit: mm)
VH24□-02/VH25□-02 dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di posizioni | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo tubazioni e orientamento | Metodo di montaggio | Specifiche maniglia | Specifiche su ordinazione | Misura corpo (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | 7 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.32 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni scarico centrale | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni scarico centrale | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 4 giorni | [Altro] 2 posizioni | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 3 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
86.81 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni scarico centrale | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
86.81 € | 1 | 3 giorni | 3 posizioni scarico centrale | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
91.35 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
86.81 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 giorni | [Altro] 2 posizioni | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
88.06 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Impugnatura colore rosso | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 3 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 4 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Inferiore diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.61 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Impugnatura colore rosso | 1/4 | ||
81.61 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Impugnatura colore rosso | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
91.42 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
91.42 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni scarico centrale | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 98 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Standard | 1/4 | ||
88.08 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni | G | 1/4 | Laterale diretto | Montaggio a pannello | Standard | Impugnatura colore rosso | 1/4 | ||
94.69 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 3/8 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | Rc (R) | 3/8 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 3/8 | ||
94.76 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Impugnatura lunga | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 4 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 3/8 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | G | 3/8 | Laterale diretto | Parte inferiore | Impugnatura lunga | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Impugnatura lunga | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 1/4 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 3/8 | Laterale diretto | Parte inferiore | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 giorni | 3 posizioni a centro chiuso | NPT | 3/8 | Laterale diretto | Parte inferiore | Modifica posizione impugnatura 180° | Standard | 3/8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Blocco, tipo orizzontale | N. di raccordi | A 4 porte | Funzionamento interruttore | Leva manuale |
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento stato di funzionamento | Fissaggio |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. di posizioni
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tipo tubazioni e orientamento
Metodo di montaggio
Specifiche maniglia
Specifiche su ordinazione
Misura corpo(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali