VM100, serie 100, valvola meccanica a 2 / 3 vie (VM120-01-05A)

VM100, serie 100, valvola meccanica a 2 / 3 vie VM120-01-05A
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VM120-01-05A

Marca: SMC

Prezzo: 33.27

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Number of Ports: A 2 attacchi

The number of switching position: 2 posizioni normalmente chiuso

Switching operation: Pressore

Tipo di attacco tubo: Rc(R)

Filettatura tubazione nominale: 1/8


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VM120-01-05A

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Details

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Specifications

PipingSide portedBottom ported
Applicable fluidsAir
Operating pressure range-100 kPa to 1 MPa
Ambient and fluid temperature-5 to 60°C (no freezing)
Flow rate characteristics-1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)
C (dm3/ [s·bar])0.60.50.50.45
b0.20.150.20.15
Cv0.110.10.110.1
LubricationNote 1)Not required
Port size1/8 (Rc, NPT, G)M5
Weight (Basic)60 g67 g
Bracket part numberNote 2)VM1-B-

Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Bracket can only be used with side mounting side ported type.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Structural drawing

Side Ported Structural Drawing

Side Ported Structural Drawing

Bottom Ported Structural Drawing

Bottom Ported Structural Drawing

NumberPart nameMaterialNote
1Valve main bodyZDCWhite coated
2PlungerPolyacetal2 portGray
3Valve seatPBT3 portWhite
4ValveNBR-
5Plunger retainerStainless steel-
6SpringStainless steel-
7SpringSpring steel-
8Hexagon socket head taper plugRolled steel-

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Example Dimensions

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A)

 

(Unit: mm)

 

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing

ModelLA
VM120-01-00A32.57.5
VM130-01-00A
VM121-01-00A28.53.5
VM131-01-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *At 0.5 MPa

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A)

 

(Unit: mm)

 

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing

ModelLA
VM122-M5-00A32.57.5
VM132-M5-00A
VM123-M5-00A28.53.5
VM133-M5-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *At 0.5 MPa
Codice componente
VM120-01-05A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Type and Direction of Piping Mounting Method Con pressore Tipo braccio asta Pushbutton Variety Suffisso per indicatore Opzione staffa Specifiche su ordinazione Altezza pressore Suffisso per attuatore

33.27 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)1/8Lato direttoLatoDritto--AssenteAssenteAssenteTipo lungoAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Shape Blocco verticale Effective Sectional Area(mm2) 2.03

Si trova sulla pagina di VM100, serie 100, valvola meccanica a 2 / 3 vie, il codice articolo è il seguente: VM120-01-05A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VM120-01-05A.

Tipologia prodotto

Codice componente
VM120-01-00A
VM120-01-00A-B
VM120-01-05A-B
VM120-01-06A
VM120-01-06SA
VM120-01-07A
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Type and Direction of Piping Mounting Method Con pressore Tipo braccio asta Pushbutton Variety Suffisso per indicatore Opzione staffa Specifiche su ordinazione Altezza pressore Suffisso per attuatore

18.98 €

1 4 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoAsta, braccioRc(R)1/8Lato direttoLato-Biella a molla-AssenteAssenteAssenteTipo lungoAssente
-

24.48 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoAsta, braccioRc(R)1/8Lato direttoLato-Biella a molla-AssenteCon staffaAssenteTipo lungoAssente
-

38.77 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)1/8Lato direttoLatoDritto--AssenteCon staffaAssenteTipo lungoAssente

35.55 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)1/8Lato direttoLatoRullo--AssenteAssenteAssenteTipo lungoAssente
-

37.18 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)1/8Lato direttoLatoRullo--AssenteAssenteAssenteTipo lungoRullo in acciaio temprato

35.55 €

1 26 giorni A 2 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreRc(R)1/8Lato direttoLatoRulli incrociati--AssenteAssenteAssenteTipo lungoAssente

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico