Compact Cylinder, Anti-Lateral Load Type CQS□S Series

Compact Cylinder, Anti-Lateral Load Type CQS□S Series
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Compact Cylinder, Anti-Lateral Load Type CQS□S Series that is ideal for machine designs with small space requirements.
[Features]
· Square body shape that gives you flexibility for designing machines.
· Auto switch mounting direction allows for flexible design requirements.
· 2-way basic mounting.
· Non-rotating rod with high non-rotating accuracy.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQSBS12-5DC
CDQSBS12-15DC
CDQSBS16-5DC
CDQSBS16-10DC
CDQSBS16-15DC
CDQSBS16-15DCM
CDQSBS16-20DC-M9B
CDQSBS16-20DC-M9NV
CDQSBS16-25DC
CDQSBS16-30DC
CDQSBS16-30DC-A93S
CDQSBS16-30DCM
CDQSBS20-10DC
CDQSBS20-10DCM
CDQSBS20-15DC-A90S
CDQSBS20-15DCM
CDQSBS20-18DC
CDQSBS20-20DC-M9PSAPC
CDQSBS20-20DCM
CDQSBS20-20DCM-M9PSAPC
CDQSBS20-25DC
CDQSBS20-25DCM
CDQSBS20-30DC-M9BL
CDQSBS20-30DCM
CDQSBS20-35DCM
CDQSBS20-40DCM
CDQSBS20-40DCM-M9NL
CDQSBS20-45DC
CDQSBS20-45DCM
CDQSBS20-50DC
CDQSBS20-50DC-A93L
CDQSBS20-50DC-M9PL
CDQSBS20-50DCM
CDQSBS25-5DCM
CDQSBS25-10DC
CDQSBS25-10DCM
CDQSBS25-10DCM-XC6
CDQSBS25-15DC-M9B
CDQSBS25-15DCM
CDQSBS25-20DC
CDQSBS25-25DC
CDQSBS25-35DCM
CDQSBS25-40DC
CDQSBS25-40DCM
CDQSBS25-45DCM
CDQSBS25-50DC
CDQSBS25-50DCM
CDQSDS12-10DCM
CDQSDS16-10DCM
CDQSDS16-15DCM
CDQSDS16-20DCM
CDQSDS16-30DC
CDQSDS20-15DCM
CDQSDS20-35DC
CDQSDS25-10DC
CDQSDS25-10DCM
CDQSDS25-50DCM
CDQSFS16-20DCM
CDQSFS25-20DCM
CDQSFS25-25DCM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications Tipo di connettore

35.82 €

1 7 giorni 12-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

46.29 €

1 7 giorni 12-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

37.94 €

1 7 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

42.15 €

1 Stesso giorno

Stock

16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

46.29 €

1 7 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

47.73 €

1 7 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

115.34 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoM9B0.52Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

124.65 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoM9NV0.52Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

54.76 €

1 7 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

55.42 €

1 7 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

75.97 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoA930.51Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

56.85 €

1 9 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

47.06 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

48.50 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

71.10 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoA900.51Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

52.00 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

54.03 €

1 7 giorni 20180.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

134.37 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoM9P0.52Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssenteConnettore spina 3 pin M8

55.47 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

135.81 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoM9P0,5 (connettore a spina M8 a 3 pin)2Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

55.42 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

56.85 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

125.58 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoM9B32Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

57.60 €

1 5 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

61.79 €

1 5 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

65.27 €

1 5 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

136.60 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoM9N32Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

65.27 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

66.73 €

1 5 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

67.37 €

1 7 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

114.39 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoA9332Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

138.71 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoM9P32Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssenteAssente

68.77 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

58.31 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

58.31 €

1 9 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

60.47 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

62.68 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAsta del pistone, anello di ritegno, dado estremità asta in acciaio inox-

122.39 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoM9B0.52Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

62.52 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

62.45 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

64.56 €

1 8 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

71.60 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

72.31 €

1 9 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

74.48 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

77.24 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

77.89 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta femminaAssente-

80.06 €

1 7 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)Estremità asta maschioAssente-

45.02 €

1 26 giorni 12-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

47.47 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

51.63 €

1 10 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

58.66 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

59.34 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta femminaAssente-

56.32 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

67.98 €

1 26 giorni 20-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta femminaAssente-

63.35 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta femminaAssente-

65.52 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

85.11 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Perno a UEstremità asta maschioAssente-

58.66 €

1 26 giorni 16-0.07–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Tipo flangia estremità astaEstremità asta maschioAssente-

69.66 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Tipo flangia estremità astaEstremità asta maschioAssente-

71.77 €

1 26 giorni 25-0.05–1.0Magnete incorporatoSenza interruttore--Tipo flangia estremità astaEstremità asta maschioAssente-

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato Ambiente, applicazioni Standard Cushion Smorzatore in gomma
Body Options Standard Tipo Tipo di carico antilaterale

Supporto tecnico