Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: ASME-270
Marca: ASUTEC
Prezzo: 437.23 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Weight workpiece carrier (min): 10 kg
Weight workpiece carrier (max): 270 kg
Query option position: -
Connection: Pneumatic connection: G 1/8 "
operating pressure: 4 - 8 bar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASME-270
Codice componente
|
---|
ASME-270 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Weight workpiece carrier (min) (kg) | Weight workpiece carrier (max) (kg) | Query option position | Connection | operating pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 270 | - | Pneumatic connection: G 1/8 " | 4 - 8 |
Loading...
Material housing | Aluminum, hard anodized | Material stop | Hardened steel | Working temperature (min)(° C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Working temperature (max)(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Smorzatore angolare pneumatico, il codice articolo è il seguente: ASME-270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASME-270.
Configura
Proprietà di base
Query option position
Tipo
Weight workpiece carrier (min)(kg)
Weight workpiece carrier (max)(kg)
Connection
operating pressure(bar)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASME-1200-E |
ASME-150 |
ASME-150-E |
ASME-270-E |
ASME-500 |
ASME-60-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Weight workpiece carrier (min) (kg) | Weight workpiece carrier (max) (kg) | Query option position | Connection | operating pressure (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | 1200 | electrical sensor | 2 x pneumatic connection: G 1/8 " | 4 - 8 | |
369.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 150 | - | Pneumatic connection: M5 | 4 - 8 | |
425.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 150 | electrical sensor | Pneumatic connection: M5 | 4 - 8 | ||
512.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 270 | electrical sensor | Pneumatic connection: G 1/8 " | 4 - 8 | |
536.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 500 | - | 2 x pneumatic connection: G 1/8 " | 4 - 8 | |
259.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1 | 60 | - | Pneumatic connection: M5 | - |