Separatore pneumatico senza smorzamento (ASU-400-EW-09)

Separatore pneumatico senza smorzamento ASU-400-EW-09

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ASU-70-EW-07-L
  • ASU-400-EW-09, ASU-400-EW-09-E
  • ASU-400-EW-09-I
  • ASU-400-EW-15, ASU-400-EW-15-E, ASU-400-EW-15-I
  • ASU-400-EW-25
  • ASU-400-EW-25-E
  • ASU-400-EW-25-I
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ASU-400-EW-09

Marca: ASUTEC

Prezzo: 91.45

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Weight workpiece carrier (max): 400 kg

Stroke of the stop: 9 mm

Query option position: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASU-400-EW-09

Codice componente
ASU-400-EW-09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSWeight workpiece carrier (max)
(kg)
Stroke of the stop
(mm)
Query option position

91.45 €

1 Disponibile 10 giorni 104009-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material housing Aluminum, hard anodized Material stop Hardened steel Weight workpiece carrier (min)(kg) 0
Width of the stop(mm) 37 Working temperature (min)(° C) -20 Working temperature (max)(° C) 80
Connection Pneumatic connection: M5 operating pressure(bar) 4 - 8 operation single acting

Si trova sulla pagina di Separatore pneumatico senza smorzamento, il codice articolo è il seguente: ASU-400-EW-09.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASU-400-EW-09.

Tipologia prodotto

Codice componente
ASU-400-EW-09-E
ASU-400-EW-09-I
ASU-400-EW-15
ASU-400-EW-15-E
ASU-400-EW-15-I
ASU-400-EW-25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSWeight workpiece carrier (max)
(kg)
Stroke of the stop
(mm)
Query option position

149.07 €

1 Disponibile 10 giorni 104009electrical sensor

152.85 €

1 Disponibile 10 giorni 104009inductive sensor

149.07 €

1 Disponibile 10 giorni 1040012-

204.22 €

1 Disponibile 10 giorni 1040012electrical sensor

200.45 €

1 Disponibile 21 giorni 1040025inductive sensor

167.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1040025-

Supporto tecnico