Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Silencer: 40‑dB (A) High Noise Reduction Type, ANA1 Series external appearance / JIS symbol
Symbol | Connection port diameter | Connection method |
---|---|---|
01 | 1/8 | *Screw-in |
02 | 1/4 | |
03 | 3/8 | |
04 | 1/2 | |
06 | 3/4 | |
10 | 1 | |
12 | 1 1/4 | |
14 | 1 1/2 | |
20 | 2 | |
C08 | ø8 (diameter 8 mm) (applicable one-touch pipe joint size) | One-touch |
C10 | ø10 (diameter 10 mm) (applicable one-touch pipe joint size) | |
C12 | ø12 (diameter 12 mm) (applicable one-touch pipe joint size) |
*Only R is available for the thread type.
ANA1-01 to 06 dimensional and structural drawings
ANA1-10 to 20 dimensional and structural drawings
ANA1-C08-C12 dimensional and structural drawings
Performance/dimensions (screw connection)
Model | Connection port diameter R | Effective cross-sectional area mm2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g | Dimensions mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
ANA1-01 | 1/8 | 10 | 2 | 0.8 or less | 4 | 37 | 16 | - |
ANA1-02 | 1/4 | 15 | 3 | 1.2 or less | 14 | 64 | 22 | 18 |
ANA1-03 | 3/8 | 35 | 7 | 2.7 or less | 22 | 84 | 25 | 21 |
ANA1-04 | 1/2 | 60 | 12 | 4.5 or less | 36 | 98 | 30 | 24 |
ANA1-06 | 3/4 | 90 | 18 | 7.0 or less | 110 | 111 | 46 | 36 |
ANA1-10 | 1 | 160 | 32 | 12.0 or less | 180 | 132 | 50 | 41 |
ANA1-12 | 1 1/4 | 280 | 56 | 20.0 or less | 544 | 200 | 74 | 60 |
ANA1-14 | 1 1/2 | 450 | 90 | 32.0 or less | 612 | 230 | 74 | 60 |
ANA1-20 | 2 | 610 | 122 | 45.0 or less | 873 | 271 | 86 | 70 |
Performance/dimensions (one-touch joint connection)
Model | Compatible one-touch pipe joint sizes | Effective cross-sectional area mm2 | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g | Dimensions mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
ANA1-C08 | ø8 (diameter 8 mm) | 11 | 0.8 or less | 5 | 58 | 16 |
ANA1-C10 | ø10 (diameter 10 mm) | 15 | 1.2 or less | 13 | 76 | 22 |
ANA1-C12 | ø12 (diameter 12 mm) | 33 | 2.5 or less | 19 | 95 | 25 |
Note: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.
Codice componente
|
---|
ANA1-01 |
ANA1-02 |
ANA1-03 |
ANA1-04 |
ANA1-06 |
ANA1-10 |
ANA1-12 |
ANA1-14 |
ANA1-20 |
ANA1-C08 |
ANA1-C10 |
ANA1-C12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Con attacco raccordo tubo | Copertura | Materiale elemento | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Misura nominale filettatura di montaggio | Misura attacco a innesto rapido | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 1 | 3 giorni | [Resina] Resina | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 10 | Fino a 10 | [1/8] 1/8 | - | 16 | 0.8 o inferiore | 37 | |||
9.27 € | 1 | 4 giorni | [Resina] Resina | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 15 | Fino a 15 | [1/4] 1/4 | - | 22 | 1.2 o inferiore | 64 | |||
9.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Resina] Resina | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 35 | Fino a 40 | [3/8] 3/8 | - | 25 | 2.7 o inferiore | 84 | |||
14.32 € | 1 | 3 giorni | [Resina] Resina | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 60 | Fino a 60 | [1/2] 1/2 | - | 30 | 4.5 o inferiore | 98 | |||
24.06 € 16.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Resina] Resina | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 90 | Fino a 90 | [3/4] 3/4 | - | 46 | 7.0 o inferiore | 111 | |||
33.81 € 22.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Alluminio] Alluminio | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | Disponibile | [Gruppo resine] Base di resina | 160 | Fino a 200 | [1] 1 | - | 50 | 12.0 o inferiore | 132 | |||
61.31 € 41.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Alluminio] Alluminio | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | Disponibile | [Gruppo resine] Base di resina | 280 | Fino a 300 | [1 1/4] 1 1/4 | - | 74 | 20.0 o inferiore | 200 | |||
67.10 € | 1 | 4 giorni | [Alluminio] Alluminio | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | Disponibile | [Gruppo resine] Base di resina | 450 | Fino a 500 | [1 1/2] 1 1/2 | - | 74 | 32.0 o inferiore | 230 | |||
88.81 € 59.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Alluminio] Alluminio | [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K | Disponibile | [Gruppo resine] Base di resina | 610 | Fino a 700 | [2] 2 | - | 86 | 45.0 o inferiore | 271 | |||
8.73 € | 1 | 3 giorni | [Resina] Resina | Tubo ad azione singola | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 11 | Fino a 15 | - | ø 8 | 16 | 0.8 o inferiore | 58 | |||
11.06 € 7.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Resina] Resina | Tubo ad azione singola | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 15 | Fino a 15 | - | ø 10 | 22 | 1.2 o inferiore | 76 | |||
12.10 € | 1 | 4 giorni | [Resina] Resina | Tubo ad azione singola | NA | [Gruppo resine] Resina sinterizzata | 33 | Fino a 40 | - | ø 12 | 25 | 2.5 o inferiore | 95 |
Loading...
Tipo | Standard | Silenziamento(dB) | 40 | Applicable Fluids | Aria compressa |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Con attacco raccordo tubo
Copertura
Materiale elemento
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Misura nominale filettatura di montaggio
Misura attacco a innesto rapido
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali