2-Color Display Digital Pressure Switch For General Fluids ZSE80 / ISE80 Series

2-Color Display Digital Pressure Switch For General Fluids ZSE80 / ISE80 Series
2-Color Display Digital Pressure Switch For General Fluids ZSE80/ISE80 Series that has adopted use of a stainless steel diaphragm.
[Features]
· 2-color display that makes abnormal values easy to see at a glance
· Choice of 2 piping directions, rear and bottom.
· Sensor and fitting parts are electron-beam welded.
· Includes a secret code function that ensures only authorized persons can operate the switch when the key is locked.
· Resolution switching function prevents minor variations in display value.
· A power-saving mode that turns off the display to reduce power consumption.
· MPa/kPa switching function that allows the indication unit for vacuum pressure, compound pressure and positive pressure to be unified into either MPa or kPa.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISE80-02-B
ISE80-02-T-X501
ISE80-A2-B
ISE80-N02L-T
ISE80H-02L-V
ISE80H-F02-B-X531
ZS-35-A
ZSE80-A2-B
ZSE80-A2L-B
ZSE80F-02-T-M
ZSE80F-02L-R-M-X501
ZSE80F-A2L-B
ZSE80F-B2-A-M-X501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo di fluido Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Caratteristiche del liquido Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Direzione di collegamento tubi Materiale parti a contatto con liquidi Foro di montaggio Display Componenti di azionamento Luce Materiale guarnizione parti a contatto con liquidi Standard acquisiti IP Application Unit Specifications Bracket Piping Specification Custom-made Specifications Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate Output Specification Analog Voltage Output
(V)
Filettatura femmina compatibile

259.82 €

1 39 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP-[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo---2DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per pressione positiva [-0.1 – 1 MPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite-Con filettatura femmina M5

292.18 €

1 4 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo---3DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per pressione positiva [-0.1 – 1 MPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Lunghezza cavo 3 m-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscita + uscita di tensione analogica / commutazione autoregolata-Con filettatura femmina M5

345.82 €

1 98 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP-[Filettature] Filettatura maschioURJ[1/4] 1/4Non corrosivo235~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibileTipo digitaleTipo digitaleDisponibile[Gomma nitrilica] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteYesAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite--

269.21 €

1 98 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[NPT] NPT[1/4] 1/4Non corrosivo235~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%[Sotto] Direzione verso il basso[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibileTipo digitaleTipo digitaleDisponibile[Gomma nitrilica] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteYesAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite + uscita tensione analogica/commutazione automatica0,6 – 5Con filettatura femmina M5

302.02 €

1 4 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo---3DC[12–24] 12–24 ±10%[Sotto] Direzione verso il basso[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per pressione positiva [-0.1 – 2 MPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscita + uscita di corrente analogica / commutazione autoregolata-Con filettatura femmina M5

292.47 €

1 98 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP-[Filettature] Filettatura maschio[G] G[1/4] 1/4Non corrosivo435~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibileTipo digitaleTipo digitaleDisponibile[Gomma nitrilica] NBRCEIP65For positive pressure [-0.1 to 2.0 MPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Compatibile con connettore precablato M12 a 4 pin-AssenteYesAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite-Con filettatura femmina M5

11.27 €

1 12 giorni Raccordi in metallo--------------------------tubazione inferiore-Staffa------

351.08 €

1 4 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP-[Filettature] Filettatura maschioURJ[1/4] 1/4Non corrosivo---2DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per vuoto [1 – -101 kPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite--

396.65 €

1 4 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP-[Filettature] Filettatura maschioURJ[1/4] 1/4Non corrosivo---2DC[12–24] 12–24 ±10%[Sotto] Direzione verso il basso[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per vuoto [1 – -101 kPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite--

256.92 €

1 39 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo---3DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per vuoto [-100 – 100 kPa]Unità fissa SIAssente-Assente-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscita + uscita di tensione analogica / commutazione autoregolata-Con filettatura femmina M5

273.19 €

1 98 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo0.535~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%[Sotto] Direzione verso il basso[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibileTipo digitaleTipo digitaleDisponibile[Gomma nitrilica] NBRCEIP65Per pressione composto [-100,0 – 100,0 kPa]Unità fissa SIAssente-Lunghezza filo conduttore 3 m-AssenteYesAssenteCollettore aperto NPN 2 uscite + uscita tensione analogica/commutazione automatica1 – 5Con filettatura femmina M5

396.65 €

1 4 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNP-[Filettature] Filettatura maschioURJ[1/4] 1/4Non corrosivo---2DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibile-----IP65Per vuoto [-100 – 100 kPa]Con funzione di conversione unitàAssente-Assente-AssenteInclusoAssenteCollettore aperto PNP 2 uscite--

320.19 €

1 98 giorni PressostatoAria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Argon[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPN-[Filettature] Filettatura maschioTSJ[1/4] 1/4Non corrosivo0.535~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Posteriore[Acciaio inox] Sensore di pressioneDisponibileTipo digitaleTipo digitaleDisponibile[Gomma nitrilica] NBRCEIP65Per pressione composto [-100,0 – 100,0 kPa]Unità fissa SIAssente-Lunghezza filo conduttore 3 m-AssenteYesAssenteCollettore aperto NPN 2 uscite--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico