Unità ventosa con ventosa serie ZP, tipo sottile / ovale (ZP13CTF)

Unità ventosa con ventosa serie ZP, tipo sottile / ovale ZP13CTF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZP13CTF

Marca: SMC

Prezzo: 5.52

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di piede: Labbro sottile / Solo tampone

Tipo di piede: [Altro] Profilo basso

Materiale gruppo gomma: Gomma fluorurata

Diametro tampone: 13 ø


(i)Nota

  • Il prodotto reale è diverso da quello mostrato nella fotografia. Questo prodotto è una singola unità pad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZP13CTF

Vacuum Pad ZP Series Pad Unit, Thin Type / Elliptic Type Specifications

 

(Unit: mm)

 

Thin Type

ZP□□UT□□ dimensional drawing

ZP□□UT□□ dimensional drawing

Model A B Y
ZP10UT□□ 10 11 1
ZP13UT□□ 13 14 1.5
ZP16UT□□ 16 17

Pad diameter: 10 mm, 13 mm, 16 mm

Thin Type with Ribbing

ZP□□CT□□ dimensional drawing

ZP□□CT□□ dimensional drawing

Model A B Y
ZP10CT□□ 10 11 0.8
ZP13CT□□ 13 14 1
ZP16CT□□ 16 17

Pad diameter: 10 mm, 13 mm, 16 mm

Elliptic type

ZP2004U□□ dimensional drawing

ZP2004U□□ dimensional drawing

Pad diameter: minor axis 2 ×; major axis 4 mm

ZP3507U□□ dimensional drawing

ZP3507U□□ dimensional drawing

Pad diameter: minor axis 3.5 ×; major axis 7 mm

ZP4010U□□ dimensional drawing

ZP4010U□□ dimensional drawing

Pad diameter: minor axis 4 ×; major axis 10 mm

Codice componente
ZP13CTF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)

5.52 €

10 98 giorni Labbro sottile / Solo tampone[Altro] Profilo bassoGomma fluorurata13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma Ambiente d'esercizio Standard

Si trova sulla pagina di Unità ventosa con ventosa serie ZP, tipo sottile / ovale, il codice articolo è il seguente: ZP13CTF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP13CTF.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZP10CTN
ZP10CTS
ZP10CTU
ZP13CTGN
ZP13CTGS
ZP13CTN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)

3.44 €

10 98 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Profilo basso[Gomma nitrilica] NBR10

3.82 €

10 98 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Profilo basso[Gomma siliconica] Gomma siliconica10

4.68 €

10 98 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Profilo bassoGomma uretanica10

4.47 €

10 98 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Profilo basso[Gomma nitrilica] NBR conduttiva13

5.52 €

10 98 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Profilo basso[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva13

3.44 €

10 98 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Profilo basso[Gomma nitrilica] NBR13

Supporto tecnico