Codice articolo del costruttore: ZPT1-B4
Marca: SMC
Prezzo: 4.02 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diametro tampone compatibile: ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) mm
Modelli compatibili: ZPT▲▲□**B4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPT1-B4
ZPT*-B* component configuration diagram
ZPT*-A* component configuration diagram
Model | (1) Pad | (2) Lock ring | (3) T-type adapter |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A5 | ZP▲▲□** | - | ZPT1-A5 |
ZPT▲▲□**-A6 | ZPT1-A6 | ||
ZPT▲▲□**-B4 | ZPT1-B4 | ||
ZPT▲▲□**-B5 | ZPT1-B5 |
Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2004, 3507, 4010
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, B, UT and CT
Model | (1) Pad | (2) Lock ring | (3) T-type adapter |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A5 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL1 | ZPT2-A5 |
ZPT▲▲□**-A6 | ZPT2-A6 | ||
ZPT▲▲□**-B5 | ZPT2-B5 | ||
ZPT▲▲□**-B6 | ZPT2-B6 | ||
ZPT▲▲□**-◇01 | ZPT2-◇01 |
Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 10, 13, 16
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3) Vacuum entry ports (◇): B, N, T
Model | (1) Pad | (2) Lock ring | (3) T-type adapter |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A6 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL2 | ZPT3-A6 |
ZPT▲▲□**-A8 | ZPT3-A8 | ||
ZPT▲▲□**-B5 | ZPT3-B5 | ||
ZPT▲▲□**-B6 | ZPT3-B6 | ||
ZPT▲▲□**-B8 | ZPT3-B8 | ||
ZPT▲▲□**-◇01 | ZPT3-◇01 |
Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 20, 25, 32
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3) Vacuum entry ports (◇): B, N, T
Model | (1) Pad | (2) Lock ring | (3) T-type adapter |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A6 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL3 | ZPT4-A6 |
ZPT▲▲□**-A8 | ZPT4-A8 | ||
ZPT▲▲□**-B6 | ZPT4-B6 | ||
ZPT▲▲□**-B8 | ZPT4-B8 | ||
ZPT▲▲□**-◇01 | ZPT4-◇01 |
Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 40, 50
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3) Vacuum entry ports (◇): B, N, T
Codice componente
|
---|
ZPT1-B4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro tampone compatibile (mm) | Modelli compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 26 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**B4 |
Loading...
Tipo di piede | Componenti correlati |
---|
Si trova sulla pagina di Adattatore ventosa serie ZPT, il codice articolo è il seguente: ZPT1-B4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPT1-B4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro tampone compatibile(mm)
Modelli compatibili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPT1-A5 |
ZPT1-A6 |
ZPT1-B5 |
ZPT2-A5 |
ZPT2-A6 |
ZPT2-B01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro tampone compatibile (mm) | Modelli compatibili |
---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 4 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**A5 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**A6 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**B5 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | ø10–ø16 | ZPT▲▲□**A5 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | ø10–ø16 | ZPT▲▲□**A6 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | ø10–ø16 | ZPT▲▲□**B01 |