Codice articolo del costruttore: ZPB1J6-06
Marca: SMC
Prezzo: 17.02 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diametro tampone compatibile: ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) mm
Modelli compatibili: ZPT▲▲□**J6-06-A8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPB1J6-06
ZPT Series adapter, buffer external appearance / structural drawing
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B3-A8 | ZP▲▲□** | - | - | ZPB1(J/K)■■-B3 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A8 | ZPB1(J/K)■■-B5 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N4-A8 | ZPB1(J/K)■■-N4 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U4-A8 | ZPB1(J/K)■■-U4 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-04-A8 | ZPB1(J/K)■■-04 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A8 | ZPB1(J/K)■■-06 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2,004, 3,507, 4,010
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, B, UT and CT
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm
*Refer to ø2 to 8 mm for the thin type, thin type with ribbing and elliptic type.
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A10 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL1 | ZPT2-B5 | ZPB2(J/K)■■-B5 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N6-A10 | ZPB2(J/K)■■-N6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U6-A10 | ZPB2(J/K)■■-U6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-04-A10 | ZPB2(J/K)■■-04 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A10 | ZPB2(J/K)■■-06 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 10, 13, 16
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A10 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL2 | ZPT3-B5 | ZPB2(J/K)■■-B5 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N6-A10 | ZPB2(J/K)■■-N6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U6-A10 | ZPB2(J/K)■■-U6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-04-A10 | ZPB2(J/K)■■-04 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A10 | ZPB2(J/K)■■-06 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 20, 25, 32
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Model | (1) Pad | (2) Lock Ring | (3) Type T Adapter | (4) Buffer |
---|---|---|---|---|
ZPT▲▲□**(J/K)■■-B5-A14 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL3 | ZPT4-B8 | ZPB3(J/K)■■-B5 |
ZPT▲▲□**(J/K)■■-◇01-A14 | ZPB3(J/K)■■-◇01 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-N6-A14 | ZPB3(J/K)■■-N6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-U6-A14 | ZPB3(J/K)■■-U6 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-06-A14 | ZPB3(J/K)■■-06 | |||
ZPT▲▲□**(J/K)■■-08-A14 | ZPB3(J/K)■■-08 |
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 40, 50
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm
Note 4: Vacuum entry port (◇): B, N, T
Codice componente
|
---|
ZPB1J6-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro tampone compatibile (mm) | Modelli compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 26 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J6-06-A8 |
Loading...
Tipo di piede | Componenti correlati |
---|
Si trova sulla pagina di Adattatore / Buffer ventosa serie ZPT, il codice articolo è il seguente: ZPB1J6-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPB1J6-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro tampone compatibile(mm)
Modelli compatibili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPB1J10-U4 |
ZPB1J15-04 |
ZPB1J15-06 |
ZPB1J6-B3 |
ZPB1J6-B5 |
ZPB1J6-N4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro tampone compatibile (mm) | Modelli compatibili |
---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 26 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J10-U4-A8 | ||
29.50 € | 1 | 26 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J15-04-A8 | ||
29.50 € | 1 | 26 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J15-06-A8 | ||
15.94 € | 1 | 4 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J6-B3-A8 | ||
15.94 € | 1 | 4 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J6-B5-A8 | ||
15.94 € | 1 | 26 giorni | ø2–ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10–ø16 (serie tipo sottile) | ZPT▲▲□**J6-N4-A8 |