Codice articolo del costruttore: ZPY1-N4-B5
Marca: SMC
Prezzo: 5.73 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diametro tampone compatibile: Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) mm
Modelli compatibili: ZPY▲▲□**-N4-B5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPY1-N4-B5
Codice componente
|
---|
ZPY1-N4-B5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro tampone compatibile (mm) | Modelli compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N4-B5 |
Loading...
Tipo di piede | Componenti correlati |
---|
Si trova sulla pagina di Vacuum Pad ZPY Series Adapter, il codice articolo è il seguente: ZPY1-N4-B5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPY1-N4-B5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro tampone compatibile(mm)
Modelli compatibili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPY1-N4-A5 |
ZPY1-N4-A6 |
ZPY1-N6-A5 |
ZPY1-N6-A6 |
ZPY1-N6-B4 |
ZPY1-N6-B5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro tampone compatibile (mm) | Modelli compatibili |
---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N4-A5 | ||
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N4-A6 | ||
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N6-A5 | ||
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N6-A6 | ||
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N6-B4 | ||
5.73 € | 1 | 26 giorni | Da ø2 a ø8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, da ø10 a ø16 (serie tipo sottile) | ZPY▲▲□**-N6-B5 |