Codice articolo del costruttore: ZPT40HN-B8
Marca: SMC
Prezzo: 16.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale gruppo gomma: [Gomma nitrilica] NBR
Diametro tampone: 40 ø
Vite di collegamento supporto: M8 × 1.25 (filettatura femmina)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPT40HN-B8
Vacuum Pad, Large / Heavy-Duty Type, Vertical Vacuum Entry Type, Without Buffer ZPT Series external appearance
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Vertical | ||
---|---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm / ø50 mm | M14 ×; 1 | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5 | |
ø63 mm / ø80 mm | M16 ×; 1.5 | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75, M16 ×; 1.5 | ||
ø100 mm / ø125 mm | M16 ×; 1.5 | M12 ×; 1.75 / M16 ×; 1.5 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | Shared with mounting connection |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black) / silicone rubber (white) / urethane rubber (brown) / fluorine rubber (black with mark [F]) / EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / fluorine rubber (A60/S) |
(Unit: g)
Weight Difference by Materials Table
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT40HN-A14 | 71 |
ZPT40HN-B8 | 38 |
ZPT40HN-B10 | 37 |
ZPT50HN-A14 | 83 |
ZPT50HN-B8 | 50 |
ZPT50HN-B10 | 49 |
ZPT63HN-A16 | 149 |
ZPT63HN-B8 | 115 |
ZPT63HN-B10 | 114 |
ZPT63HN-B12 | 112 |
ZPT63HN-B16 | 110 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT80HN-A16 | 178 |
ZPT80HN-B8 | 144 |
ZPT80HN-B10 | 143 |
ZPT80HN-B12 | 141 |
ZPT80HN-B16 | 139 |
ZPT100HN-A16 | 350 |
ZPT100HN-B12 | 301 |
ZPT100HN-B16 | 299 |
ZPT125HN-A16 | 414 |
ZPT125HN-B12 | 365 |
ZPT125HN-B16 | 363 |
*For other materials, add the weights provided in the Weight Difference by Materials Table.
(Unit: mm)
ZPT40/50H□-A14 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B |
---|---|---|
ZPT40H□-A14 | 40 | 42 |
ZPT50H□-A14 | 50 | 52 |
ZPT40/50H□-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPT40H□-B8 | 40 | 42 | M8 ×; 1.25 |
ZPT40H□-B10 | 40 | 42 | M10 ×; 1.5 |
ZPT50H□-B8 | 50 | 52 | M8 ×; 1.25 |
ZPT50H□-B10 | 50 | 52 | M10 ×; 1.5 |
ZPT63/80H□-A16 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□-A16 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 56 | 3.5 |
ZPT80H□-A16 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 58 | 4.5 |
ZPT63/80H□-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□-B8 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M8 ×; 1.25 | 3.5 |
ZPT63H□-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M10 ×; 1.5 | 3.5 |
ZPT63H□-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M12 ×; 1.75 | 3.5 |
ZPT63H□-B16 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M16 ×; 1.5 | 3.5 |
ZPT80H□-B8 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M8 ×; 1.25 | 4.5 |
ZPT80H□-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M10 ×; 1.5 | 4.5 |
ZPT80H□-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M12 ×; 1.75 | 4.5 |
ZPT80H□-B16 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M16 ×; 1.5 | 4.5 |
ZPT100/125H□-A16 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B |
---|---|---|
ZPT100H□-A16 | 100 | 103 |
ZPT125H□-A16 | 125 | 128 |
ZPT100/125H□-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPT100H□-B12 | 100 | 103 | M12 ×; 1.75 |
ZPT100H□-B16 | 100 | 103 | M16 ×; 1.5 |
ZPT125H□-B12 | 125 | 128 | M12 ×; 1.75 |
ZPT125H□-B16 | 125 | 128 | M16 ×; 1.5 |
Codice componente
|
---|
ZPT40HN-B8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Vite di collegamento supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 1 | 4 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | M8 × 1.25 (filettatura femmina) |
Loading...
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Ventosa per impieghi gravosi | Metodo di montaggio | Tipo fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Standard |
Si trova sulla pagina di ZPT (40~125)H, ventosa, entrata verticale, impieghi gravosi, il codice articolo è il seguente: ZPT40HN-B8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPT40HN-B8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale gruppo gomma
Diametro tampone(ø)
Vite di collegamento supporto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPT100HF-B12 |
ZPT100HF-B16 |
ZPT100HN-A16 |
ZPT40HS-A14 |
ZPT40HS-B10 |
ZPT40HS-B8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Vite di collegamento supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.81 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 100 | M12 × 1.75 (filettatura femmina) | ||
69.81 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 100 | M16 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | Rc1/8 | ||
29.06 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | Rc1/8 | ||
18.81 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | M10 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
18.82 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | M8 × 1.25 (filettatura femmina) |