Codice articolo del costruttore: ZPT40HBFJ50-B01-A18
Marca: SMC
Prezzo: 59.66 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale gruppo gomma: Gomma fluorurata
Diametro tampone: 40 ø
Corsa buffer: 50 mm
Vite di collegamento supporto: M18 × 1.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPT40HBFJ50-B01-A18
Large Size Bellows Style Vacuum Pad, Vertical Vacuum Entry Type, With Buffer, ZPT Series external appearance
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Vertical | |
---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm / ø50 mm | M18 ×; 1.5 | |
ø63 mm / ø80 mm | M18 ×; 1.5 | ||
ø100 mm / ø125 mm | M22 ×; 1.5 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
Pad Diameter (mm) | ø40 to ø80 mm (pad diameter) | ø100 mm / ø125 mm (pad diameter) | ||
---|---|---|---|---|
Stroke (mm) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | ||
Spring Reaction Force | 0 Stroke | 6.9 N | 0 Stroke | 10 N |
Full Stroke | 11.8 N | Full Stroke | 15 N | |
Non-Rotating Specifications | Rotating (J) |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black) / silicone rubber (white) / urethane rubber (brown) / fluorine rubber (black with mark [F]) / EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / fluorine rubber (A60/S) |
(Unit: g)
NBR
Model | Weight |
---|---|
ZPT40HBNJ25-□01-A18 | 127 |
ZPT40HBNJ50-□01-A18 | 147 |
ZPT40HBNJ75-□01-A18 | 168 |
ZPT50HBNJ25-□01-A18 | 143 |
ZPT50HBNJ50-□01-A18 | 163 |
ZPT50HBNJ75-□01-A18 | 201 |
ZPT63HBNJ25-□01-A18 | 208 |
ZPT63HBNJ50-□01-A18 | 228 |
ZPT63HBNJ75-□01-A18 | 249 |
ZPT80HBNJ25-□01-A18 | 231 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT80HBNJ50-□01-A18 | 268 |
ZPT80HBNJ75-□01-A18 | 289 |
ZPT100HBNJ25-□01-A22 | 535 |
ZPT100HBNJ50-□01-A22 | 575 |
ZPT100HBNJ75-□01-A22 | 620 |
ZPT100HBNJ100-□01-A22 | 659 |
ZPT125HBNJ25-□01-A22 | 719 |
ZPT125HBNJ50-□01-A22 | 759 |
ZPT125HBNJ75-□01-A22 | 804 |
ZPT125HBNJ100-□01-A22 | 843 |
Weight Difference by Materials Table
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 1 | +10 | 0 |
ø50 mm | -2 | 1 | +19 | 0 |
ø63 mm | -3 | +2 | +37 | 0 |
ø80 mm | -6 | +2 | +61 | 0 |
ø100 mm | -12 | +4 | +121 | -1 |
ø125 mm | -22 | +7 | +228 | -3 |
(Unit: mm)
ZPT40/50HB□J□-□01-A18 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HB□J25-□01-A18 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | 72 | 127.5 | 13 |
ZPT40HB□J50-□01-A18 | 107 | 162.5 | |||||||
ZPT40HB□J75-□01-A18 | 143 | 198.5 | |||||||
ZPT50HB□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | 75.5 | 131 | 16.5 |
ZPT50HB□J50-□01-A18 | 110.5 | 166 | |||||||
ZPT50HB□J75-□01-A18 | 146.5 | 202 |
ZPT63/80HB□J□-□01-A18 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63HB□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | 83 | 138.5 | 21.5 |
ZPT63HB□J50-□01-A18 | 118 | 173.5 | |||||||
ZPT63HB□J75-□01-A18 | 154 | 209.5 | |||||||
ZPT80HB□J25-□01-A18 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | 88.5 | 144 | 27.5 |
ZPT80HB□J50-□01-A18 | 123.5 | 179 | |||||||
ZPT80HB□J75-□01-A18 | 159.5 | 215 |
ZPT100/125HB□J□-□01-A22 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT100HB□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | 104.5 | 178.5 | 35.5 |
ZPT100HB□J50-□01-A22 | 140.5 | 214.5 | |||||||
ZPT100HB□J75-□01-A22 | 180.5 | 254.5 | |||||||
ZPT100HB□J100-□01-A22 | 215.5 | 289.5 | |||||||
ZPT125HB□J25-□01-A22 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | 113 | 187 | 44 |
ZPT125HB□J50-□01-A22 | 149 | 223 | |||||||
ZPT125HB□J75-□01-A22 | 189 | 263 | |||||||
ZPT125HB□J100-□01-A22 | 224 | 298 |
Transportation of CRT
Transportation of cardboard boxes
Car manufacturing lines
Codice componente
|
---|
ZPT40HBFJ50-B01-A18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.66 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 40 | 50 | M18 × 1.5 |
Loading...
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Ventosa a soffietto grande | Metodo di montaggio | Tipo fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Filettatura femmina | Ambiente d'esercizio | Standard |
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Rc1/8 |
Si trova sulla pagina di ZPTHBJ, ventosa, entrata verticale, soffietto grande, con buffer, il codice articolo è il seguente: ZPT40HBFJ50-B01-A18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPT40HBFJ50-B01-A18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale gruppo gomma
Diametro tampone(ø)
Corsa buffer(mm)
Vite di collegamento supporto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPT100HBNJ25-B01-A22 |
ZPT100HBNJ50-B01-A22 |
ZPT100HBNJ75-B01-A22 |
ZPT40HBFJ75-B01-A18 |
ZPT40HBNJ25-B01-A18 |
ZPT40HBNJ50-B01-A18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.23 € | 1 | 4 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
68.06 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | 50 | M22 × 1.5 | ||
70.95 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | 75 | M22 × 1.5 | ||
61.95 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 40 | 75 | M18 × 1.5 | ||
44.29 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
46.56 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | 50 | M18 × 1.5 |