Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vacuum Pad, Large / Heavy-Duty Type, Vertical Vacuum Entry Type, With Buffer ZPT Series external appearance
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Vertical | |
---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm / ø50 mm | M18 ×; 1.5 | |
ø63 mm / ø80 mm | M18 ×; 1.5 | ||
ø100 mm / ø125 mm | M22 ×; 1.5 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
Pad Diameter (mm) | ø40 to ø80 mm (pad diameter) | ø100 mm / ø125 mm (pad diameter) | ||
---|---|---|---|---|
Stroke (mm) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | ||
Spring Reaction Force | 0 Stroke | 6.9 N | 0 Stroke | 10 N |
Full Stroke | 11.8 N | Full Stroke | 15 N | |
Non-Rotating Specifications | Rotating (J) |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black) / silicone rubber (white) / urethane rubber (brown) / fluorine rubber (black with mark [F]) / EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / fluorine rubber (A60/S) |
(Unit: g)
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT40HNJ25-□01-A18 | 125 |
ZPT40HNJ50-□01-A18 | 145 |
ZPT40HNJ75-□01-A18 | 166 |
ZPT50HNJ25-□01-A18 | 137 |
ZPT50HNJ50-□01-A18 | 157 |
ZPT50HNJ75-□01-A18 | 195 |
ZPT63HNJ25-□01-A18 | 202 |
ZPT63HNJ50-□01-A18 | 222 |
ZPT63HNJ75-□01-A18 | 243 |
ZPT80HNJ25-□01-A18 | 214 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT80HNJ50-□01-A18 | 251 |
ZPT80HNJ75-□01-A18 | 272 |
ZPT100HNJ25-□01-A22 | 489 |
ZPT100HNJ50-□01-A22 | 529 |
ZPT100HNJ75-□01-A22 | 574 |
ZPT100HNJ100-□01-A22 | 613 |
ZPT125HNJ25-□01-A22 | 553 |
ZPT125HNJ50-□01-A22 | 593 |
ZPT125HNJ75-□01-A22 | 638 |
ZPT125HNJ100-□01-A22 | 677 |
*For other materials, add the weights provided in the above table of weights.
(Unit: mm)
ZPT40/50H□J□-□01-A18 (with buffer) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ZPT40H□J25-□01-A18 | 40 | 42 | 63 | 118.5 |
ZPT40H□J50-□01-A18 | 40 | 42 | 98 | 153.5 |
ZPT40H□J75-□01-A18 | 40 | 42 | 134 | 189.5 |
ZPT50H□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 63 | 118.5 |
ZPT50H□J50-□01-A18 | 50 | 52 | 98 | 153.5 |
ZPT50H□J75-□01-A18 | 50 | 52 | 134 | 189.5 |
ZPT63/80H□J□-□01-A18 (with buffer) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 66 | 121.5 | 3.5 |
ZPT63H□J50-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 101 | 156.5 | 3.5 |
ZPT63H□J75-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 137 | 192.5 | 3.5 |
ZPT80H□J25-□01-A18 | 80 | 83 | 16.5 | 28 | 68 | 123.5 | 4.5 |
ZPT80H□J50-□01-A18 | 80 | 83 | 16.5 | 28 | 103 | 158.5 | 4.5 |
ZPT80H□J75-□01-A18 | 80 | 83 | 16.5 | 28 | 139 | 194.5 | 4.5 |
ZPT100/125H□J□-□01-A22 (with buffer) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ZPT100H□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 78 | 152 |
ZPT100H□J50-□01-A22 | 100 | 103 | 114 | 188 |
ZPT100H□J75-□01-A22 | 100 | 103 | 154 | 228 |
ZPT100H□J100-□01-A22 | 100 | 103 | 189 | 263 |
ZPT125H□J25-□01-A22 | 125 | 128 | 78 | 152 |
ZPT125H□J50-□01-A22 | 125 | 128 | 114 | 188 |
ZPT125H□J75-□01-A22 | 125 | 128 | 154 | 228 |
ZPT125H□J100-□01-A22 | 125 | 128 | 189 | 263 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.94 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
140.71 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
61.31 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
64.08 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
66.97 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 75 | M22 × 1.5 | ||
69.81 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 100 | M22 × 1.5 | ||
74.39 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
77.18 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
80.06 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 75 | M22 × 1.5 | ||
82.90 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 100 | M22 × 1.5 | ||
78.92 € | 1 | 26 giorni | Gomma uretanica | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
81.69 € | 1 | 26 giorni | Gomma uretanica | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
87.42 € | 1 | 26 giorni | Gomma uretanica | 125 | 100 | M22 × 1.5 |
Loading...
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Ventosa per impieghi gravosi | Metodo di montaggio | Tipo fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Filettatura femmina | Ambiente d'esercizio | Standard |
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Rc1/8 |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Diametro tampone(ø)
Corsa buffer(mm)
Vite di collegamento supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali