Codice articolo del costruttore: ZPX40HN-B01-B8
Marca: SMC
Prezzo: 21.53 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale gruppo gomma: [Gomma nitrilica] NBR
Diametro tampone: 40 ø
Vite di collegamento supporto: M8 × 1.25 (filettatura femmina)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPX40HN-B01-B8
Lateral Vacuum Entry Type, Without Buffer ZPX Series external appearance
Mounting Thread Diameter
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Lateral direction | |
---|---|---|---|
Connection Method | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm, ø50 mm | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5 | |
ø63 mm, ø80 mm | M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75 | ||
ø100 mm, ø125 mm | M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black), silicone rubber (white), urethane rubber (brown) Fluorine rubber (black with mark [F]), EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / Fluorine rubber (A60/S) |
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
(Unit: g)
Model | Weight |
---|---|
ZPX40H□-□01-B8 | 148 |
ZPX40H□-□01-B10 | 150 |
ZPX50H□-□01-B8 | 160 |
ZPX50H□-□01-B10 | 158 |
ZPX63H□-□01-B10 | 229 |
ZPX63H□-□01-B12 | 219 |
ZPX80H□-□01-B10 | 258 |
ZPX80H□-□01-B12 | 254 |
Model | Weight |
---|---|
ZPX100H□-□01-B10 | 418 |
ZPX100H□-□01-B12 | 414 |
ZPX125H□-□01-B10 | 482 |
ZPX125H□-□01-B12 | 478 |
*For other materials, add the weights provided in the weights table to the left.
(Unit: mm)
ZPX40/50H□-□01-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPX40H□-□01-B8 | 40 | 42 | M8 ×; 1.25 |
ZPX40H□-□01-B10 | 40 | 42 | M10 ×; 1.5 |
ZPX50H□-□01-B8 | 50 | 52 | M8 ×; 1.25 |
ZPX50H□-□01-B10 | 50 | 52 | M10 ×; 1.5 |
ZPX63/80H□-□01-B□ (female thread) dimensions / structural diagram
Model | A | B | C | D | E | F | Y | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX63H□-□01-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M10 ×; 1.5 |
ZPX63H□-□01-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M12 ×; 1.75 |
ZPX80H□-□01-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M10 ×; 1.5 |
ZPX80H□-□01-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M12 ×; 1.75 |
ZPX100/125H□-□01-B□ (female thread) dimensions / structural diagram
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPX100H□-□01-B10 | 100 | 103 | M10 ×; 1.5 |
ZPX100H□-□01-B12 | 100 | 103 | M12 ×; 1.75 |
ZPX125H□-□01-B10 | 125 | 128 | M10 ×; 1.5 |
ZPX125H□-□01-B12 | 125 | 128 | M12 ×; 1.75 |
Codice componente
|
---|
ZPX40HN-B01-B8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Vite di collegamento supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.53 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | M8 × 1.25 (filettatura femmina) |
Loading...
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Ventosa per impieghi gravosi | Metodo di montaggio | Tipo fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Filettatura femmina | Ambiente d'esercizio | Standard |
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Rc1/8 |
Si trova sulla pagina di ZPX (40~125)H, ventosa, entrata laterale, impieghi gravosi, il codice articolo è il seguente: ZPX40HN-B01-B8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPX40HN-B01-B8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale gruppo gomma
Diametro tampone(ø)
Vite di collegamento supporto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPX100HN-B01-B10 |
ZPX100HN-B01-B12 |
ZPX100HS-B01-B10 |
ZPX40HS-B01-B10 |
ZPX40HS-B01-B8 |
ZPX40HU-B01-B10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Vite di collegamento supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.34 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | M10 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
32.34 € | 1 | 26 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | M12 × 1.75 (filettatura femmina) | ||
40.90 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 100 | M10 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
23.89 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | M10 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
23.89 € | 1 | 26 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | M8 × 1.25 (filettatura femmina) | ||
24.97 € | 1 | 26 giorni | Gomma uretanica | 40 | M10 × 1.5 (filettatura femmina) |