Codice articolo del costruttore: ZPT50HBE-B8
Marca: SMC
Prezzo: 22.68 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale gruppo gomma: EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo
Diametro tampone: 50 ø
Vite di collegamento supporto: M8 × 1.25 (filettatura femmina)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZPT50HBE-B8
ZPT Series external appearance
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Vertical | ||
---|---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm, ø50 mm | M14 ×; 1 | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5 | |
ø63 mm, ø80 mm | M16 ×; 1.5 | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75, M16 ×; 1.5 | ||
ø100 mm, ø125 mm | M16 ×; 1.5 | M12 ×; 1.75 / M16 ×; 1.5 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | Shared with mounting connection |
ZPT(50, 40)HB□-A14 (male thread) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HB□-A14 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | 62 | 13 |
ZPT50HB□-A14 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | 65.5 | 16.5 |
ZPT(50, 40)HB□-B□ (female thread) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HB□-B8 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | M8 ×; 1.25 | 13 |
ZPT40HB□-B10 | M10 ×; 1.5 | |||||||
ZPT50HB□-B8 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | M8 ×; 1.25 | 16.5 |
ZPT50HB□-B10 | M10 ×; 1.5 |
ZPT(63, 80)HB□-A16 (male thread) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63HB□-A16 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | 73 | 21.5 |
ZPT80HB□-A16 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | 78.5 | 27.5 |
ZPT(63, 80)HB□-B□ (female thread) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63HB□-B8 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | M8 ×; 1.25 | 21.5 |
ZPT63HB□-B10 | M10 ×; 1.5 | |||||||
ZPT63HB□-B12 | M12 ×; 1.75 | |||||||
ZPT63HB□-B16 | M16 ×; 1.5 | |||||||
ZPT80HB□-B8 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | M8 ×; 1.25 | 27.5 |
ZPT80HB□-B10 | M10 ×; 1.5 | |||||||
ZPT80HB□-B12 | M12 ×; 1.75 | |||||||
ZPT80HB□-B16 | M16 ×; 1.5 |
ZPT(100, 125)HB□-A16 (male thread) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT100HB□-A16 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | 90.5 | 35.5 |
ZPT125HB□-A16 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | 99 | 44 |
ZPT(100, 125)HB□-B□ (female thread) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT100HB□-B12 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | M12 ×; 1.75 | 35.5 |
ZPT100HB□-B16 | M16 ×; 1.5 | |||||||
ZPT125HB□-B12 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | M12 ×; 1.75 | 44 |
ZPT125HB□-B16 | M16 ×; 1.5 |
Codice componente
|
---|
ZPT50HBE-B8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Vite di collegamento supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.68 € | 1 | 26 giorni | EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo | 50 | M8 × 1.25 (filettatura femmina) |
Loading...
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Ventosa a soffietto grande | Metodo di montaggio | Tipo fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Standard |
Si trova sulla pagina di ZPTHB, ventosa, entrata verticale, soffietto grande, il codice articolo è il seguente: ZPT50HBE-B8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPT50HBE-B8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale gruppo gomma
Diametro tampone(ø)
Vite di collegamento supporto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZPT100HBF-B12 |
ZPT100HBF-B16 |
ZPT100HBN-A16 |
ZPT50HBF-A14 |
ZPT50HBF-B10 |
ZPT50HBF-B8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Vite di collegamento supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.65 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 100 | M12 × 1.75 (filettatura femmina) | ||
93.65 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 100 | M16 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
44.82 € | 1 | 4 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | Rc1/8 | ||
48.85 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 50 | Rc1/8 | ||
38.61 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 50 | M10 × 1.5 (filettatura femmina) | ||
38.61 € | 1 | 26 giorni | Gomma fluorurata | 50 | M8 × 1.25 (filettatura femmina) |