Vacuum Pad, Large-Bellows Vertical/Lateral Vacuum Entry Type Without Buffer, ZPX Series (Codici componente - Download CAD)

Vacuum Pad, Large-Bellows Vertical/Lateral Vacuum Entry Type Without Buffer, ZPX Series
A suction pad that can easily adapt to the shape of the workpiece and adhere to the side of circular cylinders.
[Features]
·Ideal for workpieces with a curved suction surface, heavyweight workpieces and workpieces with large surface area.
· Compatible with heavy-duty, flat-type pads with ribbing.
· The pad shape gains suction even on inclined suction surfaces.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZPX40HBE-B01-B10
ZPX40HBN-B01-B8
ZPX40HBN-B01-B10
ZPX40HBS-B01-B8
ZPX40HBS-B01-B10
ZPX40HBU-B01-B8
ZPX40HBU-B01-B10
ZPX50HBF-B01-B8
ZPX50HBF-B01-B10
ZPX50HBN-B01-B8
ZPX50HBN-B01-B10
ZPX50HBS-B01-B8
ZPX50HBU-B01-B8
ZPX50HBU-B01-B10
ZPX63HBN-B01-B10
ZPX63HBN-B01-B12
ZPX63HBS-B01-B10
ZPX63HBS-B01-B12
ZPX63HBU-B01-B10
ZPX63HBU-B01-B12
ZPX80HBE-B01-B12
ZPX80HBF-B01-B10
ZPX80HBF-B01-B12
ZPX80HBN-B01-B10
ZPX80HBN-B01-B12
ZPX80HBS-B01-B10
ZPX80HBS-B01-B12
ZPX80HBU-B01-B10
ZPX80HBU-B01-B12
ZPX100HBF-B01-B10
ZPX100HBN-B01-B10
ZPX100HBN-B01-B12
ZPX100HBS-B01-B10
ZPX100HBS-B01-B12
ZPX100HBU-B01-B10
ZPX100HBU-B01-B12
ZPX125HBE-B01-B10
ZPX125HBE-B01-B12
ZPX125HBN-B01-B10
ZPX125HBN-B01-B12
ZPX125HBS-B01-B10
ZPX125HBS-B01-B12
ZPX125HBU-B01-B12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)
Vite di collegamento supporto

27.27 €

1 26 giorni EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo40M10 × 1.5 (filettatura femmina)

27.27 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR40M8 × 1.25 (filettatura femmina)

27.27 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR40M10 × 1.5 (filettatura femmina)

30.16 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica40M8 × 1.25 (filettatura femmina)

30.16 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica40M10 × 1.5 (filettatura femmina)

31.85 €

1 26 giorni Gomma uretanica40M8 × 1.25 (filettatura femmina)

31.85 €

1 26 giorni Gomma uretanica40M10 × 1.5 (filettatura femmina)

43.79 €

1 26 giorni Gomma fluorurata50M8 × 1.25 (filettatura femmina)

43.79 €

1 26 giorni Gomma fluorurata50M10 × 1.5 (filettatura femmina)

27.87 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR50M8 × 1.25 (filettatura femmina)

27.87 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR50M10 × 1.5 (filettatura femmina)

30.76 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica50M8 × 1.25 (filettatura femmina)

33.60 €

1 26 giorni Gomma uretanica50M8 × 1.25 (filettatura femmina)

33.60 €

1 26 giorni Gomma uretanica50M10 × 1.5 (filettatura femmina)

31.79 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR63M10 × 1.5 (filettatura femmina)

31.79 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR63M12 × 1.75 (filettatura femmina)

35.23 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica63M10 × 1.5 (filettatura femmina)

35.23 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica63M12 × 1.75 (filettatura femmina)

38.66 €

1 26 giorni Gomma uretanica63M10 × 1.5 (filettatura femmina)

38.66 €

1 26 giorni Gomma uretanica63M12 × 1.75 (filettatura femmina)

32.95 €

1 26 giorni EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo80M12 × 1.75 (filettatura femmina)

72.16 €

1 26 giorni Gomma fluorurata80M10 × 1.5 (filettatura femmina)

72.16 €

1 26 giorni Gomma fluorurata80M12 × 1.75 (filettatura femmina)

32.95 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR80M10 × 1.5 (filettatura femmina)

32.95 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR80M12 × 1.75 (filettatura femmina)

39.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica80M10 × 1.5 (filettatura femmina)

39.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica80M12 × 1.75 (filettatura femmina)

42.11 €

1 26 giorni Gomma uretanica80M10 × 1.5 (filettatura femmina)

42.11 €

1 26 giorni Gomma uretanica80M12 × 1.75 (filettatura femmina)

98.76 €

1 26 giorni Gomma fluorurata100M10 × 1.5 (filettatura femmina)

39.74 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR100M10 × 1.5 (filettatura femmina)

39.74 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR100M12 × 1.75 (filettatura femmina)

51.15 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica100M10 × 1.5 (filettatura femmina)

51.16 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica100M12 × 1.75 (filettatura femmina)

54.00 €

1 26 giorni Gomma uretanica100M10 × 1.5 (filettatura femmina)

54.00 €

1 26 giorni Gomma uretanica100M12 × 1.75 (filettatura femmina)

43.15 €

1 26 giorni EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo125M10 × 1.5 (filettatura femmina)

43.15 €

1 26 giorni EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo125M12 × 1.75 (filettatura femmina)

43.15 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR125M10 × 1.5 (filettatura femmina)

43.15 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR125M12 × 1.75 (filettatura femmina)

59.61 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica125M10 × 1.5 (filettatura femmina)

59.61 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica125M12 × 1.75 (filettatura femmina)

66.44 €

1 26 giorni Gomma uretanica125M12 × 1.75 (filettatura femmina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard Tipo di piede Ventosa a soffietto grande Metodo di montaggio Tipo fissaggio
Materiale Gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Rc Ambiente d'esercizio Standard
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Rc1/8

Supporto tecnico