Large Size Bellows Style Vacuum Pad, Vertical/Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, ZPX Series (ZPX40HBSJ75-B01-A18)

Large Size Bellows Style Vacuum Pad, Vertical/Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, ZPX Series ZPX40HBSJ75-B01-A18

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZPX40HBSJ75-B01-A18

Marca: SMC

Prezzo: 50.02

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale gruppo gomma: [Gomma siliconica] Gomma siliconica

Diametro tampone: 40 ø

Corsa buffer: 75 mm

Vite di collegamento supporto: M18 × 1.5


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZPX40HBSJ75-B01-A18

Codice componente
ZPX40HBSJ75-B01-A18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)
Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto

50.02 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica4075M18 × 1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard Tipo di piede Ventosa a soffietto grande Metodo di montaggio Tipo fissaggio
Materiale Gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Filettatura femmina Ambiente d'esercizio Standard
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Rc1/8

Si trova sulla pagina di Large Size Bellows Style Vacuum Pad, Vertical/Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, ZPX Series, il codice articolo è il seguente: ZPX40HBSJ75-B01-A18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZPX40HBSJ75-B01-A18.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZPX100HBNJ75-B01-A22
ZPX100HBSJ25-B01-A22
ZPX125HBNJ100-B01-A22
ZPX50HBNJ25-B01-A18
ZPX50HBNJ50-B01-A18
ZPX50HBNJ75-B01-A18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)
Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto

68.06 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR10075M22 × 1.5

77.23 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica10025M22 × 1.5

72.69 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR125100M22 × 1.5

45.39 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR5025M18 × 1.5

46.56 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR5050M18 × 1.5

47.73 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR5075M18 × 1.5

Supporto tecnico