ZPHB, unità ventosa, soffietto grande (ZP40HBF)

ZPHB, unità ventosa, soffietto grande ZP40HBF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZP40HBF

Marca: SMC

Prezzo: 29.02

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale gruppo gomma: Gomma fluorurata

Diametro tampone: 40 ø


(i)Nota

  • Il prodotto reale è diverso da quello mostrato nella fotografia. Questo prodotto è una singola unità pad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZP40HBF

Vacuum Pad, Large-Bellows Type ZPT/ZPX Series, Replacement Parts / Pad Unit Specifications

 

(Unit: mm)

 

ZP40 / 50HB□ dimensions / structural diagram

ZP40 / 50HB□ dimensions / structural diagram

Model A B C D E F Y
ZP40HB□ 40 41 28 43 20.5 30 13
ZP50HB□ 50 52 36 54 24 40.5 16.5
ZP63/80HB□ dimensions / structural diagram

ZP63/80HB□ dimensions / structural diagram

Model A B C D E F G Y
ZP63HB□ 63 65 46 68 31.5 50 4.5 21.5
ZP80HB□ 80 83 58 85 37 64 5 27.5
ZP100/125HB□ dimensions / structural diagram

ZP100/125HB□ dimensions / structural diagram

Model A B C D E F Y
ZP100HB□ 100 103 69 107 47.5 80 35.5
ZP125HB□ 125 129 89 135 56 105 44

Weight Table

 

(Unit: g)

 

NBR

Model Weight
ZP40HBN 17
ZP50HBN 33
ZP63HBN 63
ZP80HBN 103
ZP100HBN 206
ZP125HBN 390

Weight Difference by Materials Table

Pad diameter Silicone rubber Urethane rubber Fluorine rubber EPR
ø40 (diameter 40 mm) -1 +1 +10 0
ø50 (diameter 50 mm) -2 +1 +19 0
ø63 (diameter 63 mm) -3 +2 +37 0
ø80 (diameter 80 mm) -6 +2 +61 0
ø100 (diameter 100 mm) -12 +4 +121 -1
ø125 (diameter 125 mm) -22 +7 +228 -3

*Add NBR weight to the above table for other materials.

Other specifications

Pad material distinguishing method

Material Color Engraving
NBR Black -
Silicone rubber White -
Urethane rubber Brown -
Fluorine rubber Black (F)
EPR Black (E)

Pad replacement method

Remove bolts with a hex key wrench from the suction surface, then tighten the new pad with the bolts while ensuring there is no gap between the adapter plate and the pad.

Pad replacement method 1

Pad replacement method 1

Pad replacement method 2

Pad replacement method 2

Codice componente
ZP40HBF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)

29.02 €

1 26 giorni Gomma fluorurata40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Solo tampone / Componenti correlati Tipo di piede Ventosa a soffietto grande Materiale Gruppo gomma
Ambiente d'esercizio Standard

Si trova sulla pagina di ZPHB, unità ventosa, soffietto grande, il codice articolo è il seguente: ZP40HBF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP40HBF.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZP100HBS
ZP100HBU
ZP125HBE
ZP40HBN
ZP40HBS
ZP40HBU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Diametro tampone
(ø)

35.29 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica100

38.11 €

1 26 giorni Gomma uretanica100

27.27 €

1 26 giorni EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo125

15.94 €

1 4 giorni [Gomma nitrilica] NBR40

18.82 €

1 4 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica40

20.50 €

1 26 giorni Gomma uretanica40

Supporto tecnico