KNH, ugello efficiente

KNH, ugello efficiente
High-efficiency nozzle for blow guns.
[Features]
· 10% increase in air blow thrust.
· Hex width across flats: 14 mm.
· Connection thread: R1/4.
· Weight: 38 g.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Efficiency Nozzle KNH Series Specification

High-Efficiency Nozzle KNH External Appearance

High-Efficiency Nozzle KNH External Appearance

High-Efficiency Nozzle KNH Dimensional Drawings

High-Efficiency Nozzle KNH Dimensional Drawings

 

(Unit: mm)

 

Model Nozzle Diameter
øD
Connection thread Hex width across flats L1*A Weight (g)
H1
KNH-R02-100 ø1 (diameter 1 mm) R1/4 14 52 46 38
KNH-R02-150 ø1.5 (diameter 1.5 mm) R1/4 14 52 46 38
KNH-R02-200 ø2 (diameter 2 mm) R1/4 14 52 46 38

*R thread reference dimensions when screwed in

*Product images are representative images.

Codice componente
KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Round Nozzle Diameter
(φ)

46.84 €

2 4 giorni 1

46.84 €

2 4 giorni 1.5

46.84 €

2 4 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ugello Nozzle Shape Standard Features Standard
Nozzle Connection Port Type Filettatura maschio Nozzle Material Ottone Max Operating Pressure(MPa) 1
Misura connettore R1/4

Supporto tecnico