Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VXR2390-20-5DZ |
VXR2390-20-7D |
VXR2390-20F-4D |
VXR2390-20F-5D |
VXR2390-20F-5DZ |
VXR2390-20N-3D |
VXR2390A-20-5D |
VXR2390A-20-5DZ |
VXR2392-20-5DZ |
VXR2392-20F-4D |
VXR2392-20F-5D |
VXR2392A-20F-3D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | In dettaglio | Ingresso elettrico conduttore | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491.81 € | 1 | 26 giorni | - | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 2 | 24V DC | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
480.18 € | 1 | 26 giorni | - | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 2 | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Assente | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
480.18 € | 1 | 26 giorni | - | Normalmente aperto | G | 2 | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
480.18 € | 1 | 26 giorni | - | Normalmente aperto | G | 2 | 24V DC | NBR | Assente | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
491.81 € | 1 | 26 giorni | - | Normalmente aperto | G | 2 | 24V DC | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
480.18 € | 1 | 26 giorni | - | Normalmente aperto | NPT | 2 | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
527.11 € | 1 | 26 giorni | Olio | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 2 | 24V DC | FKM | Assente | Olio combustibile (fino a 60°C) | Terminale DIN | 50A | ||
538.73 € | 1 | 26 giorni | Olio | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 2 | 24V DC | FKM | Soppressore della tensione di picco/con luce | Olio combustibile (fino a 60°C) | Terminale DIN | 50A | ||
511.37 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 2 | 24V DC | NBR | Soppressore della tensione di picco/con luce | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
499.74 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | G | 2 | 220V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
499.74 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | G | 2 | 24V DC | NBR | Assente | Standard | Terminale DIN | 50A | ||
548.56 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 2 | 110V AC 50/60Hz | FKM | Assente | Olio combustibile (fino a 60°C) | Terminale DIN | 50A |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Ambiente d'esercizio | Standard | Tipo di azionamento | Con pilota |
---|---|---|---|---|---|
Numero di solenoidi | Solenoide singolo | Applicazione | Elemento singolo | Classe isolamento | B |
Materiale corpo | CAC408, rame |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Materiali di tenuta
Opzione
In dettaglio
Ingresso elettrico conduttore
Misura corpo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali