Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.68 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
49.77 € | 1 | 11 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
51.27 € | 1 | 11 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
61.40 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
62.94 € | 1 | 29 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
53.47 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
61.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN/con luce | ||
61.40 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
53.47 € | 1 | 11 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
102.45 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
104.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Incluso | Senza olio | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
53.47 € | 1 | 11 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
61.40 € | 1 | 26 giorni | Normalmente aperto | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
51.94 € | 1 | 24 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
53.47 € | 1 | 24 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
112.73 € | 1 | 19 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
115.68 € | 1 | 19 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Incluso | Senza olio | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
115.03 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Incluso | Senza olio | Assente | Condotto terminale con soppressore della tensione di picco e spia | ||
115.03 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Incluso | Senza olio | Assente | Condotto terminale con soppressore della tensione di picco e spia | ||
79.03 € | 1 | 24 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN/con luce | ||
80.47 € | 1 | 20 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
71.74 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
80.53 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN/con luce | ||
80.47 € | 1 | 19 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
80.47 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
82.02 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
141.23 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | FKM | SUS | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
62.94 € | 1 | 19 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
68.82 € | 1 | 26 giorni | Normalmente aperto | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
80.47 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
64.47 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
68.76 € | 1 | 19 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
70.27 € | 1 | 19 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
74.66 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
68.76 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
70.27 € | 1 | 11 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
79.08 € | 1 | 19 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
77.56 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
79.10 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
86.31 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
128.85 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~ 60 | 220V AC 50/60Hz | NBR | SUS | Incluso | Standard | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | Terminale DIN | ||
128.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~ 60 | 230V AC 50/60Hz | NBR | SUS | Incluso | Standard | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | Terminale DIN | ||
68.76 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Anello di tenuta | ||
77.56 € | 1 | 24 giorni | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
87.82 € | 1 | 24 giorni | Normalmente aperto | G | 3/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con movimento lineare | Numero di solenoidi | Solenoide singolo | Applicazione | Elemento singolo |
IP | IP65 | Classe isolamento | B |
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Staffa
In dettaglio
Funzioni
Ingresso elettrico conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali