Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Coolant Valve SGC Series external appearance
Model | Pressure Specification | Piping Connection Port Diameter | Orifice Diameter ø[mm] | Flow Rate Characteristics | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv | Conversion Cv | Air Operated Type | External Pilot Solenoid Type | ||||
SGC(A)22□□-05□10 | 0.5 MPa | 3/8 | ø15 mm | 3.9 | 4.6 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC(A)22□□-05□15 | 1/2 | ø15 mm | 5.6 | 6.5 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC(A)32□□-05□20 | 3/4 | ø20 mm | 10.1 | 11.8 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC(A)42□□-05□25 | 1 | ø25 mm | 15.7 | 18.3 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) | |
SGC(A)52□□-05□32 | 1 1/4 | ø32 mm | 24.0 | 28 | 3.4 | 3.4 | |
SGC(A)62□□-05□40 | 1 1/2 | ø40 mm | 36.9 | 43 | 5.6 | 5.6 | |
SGC(A)72□□-05□50 | 2 | ø51 mm | 60.0 | 70 | 8.4 | 8.4 | |
SGC(A)22□□-10□10 | 1.0 MPa | 3/8 | ø12 mm | 3.0 | 3.5 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC(A)22□□-10□15 | 1/2 | ø12 mm | 4.1 | 4.8 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC(A)32□□-10□20 | 3/4 | ø14 mm | 6.1 | 7.1 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC(A)42□□-10□25 | 1 | ø17 mm | 9.4 | 11 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) | |
SGC(A)52□□-10□32 | 1 1/4 | ø25 mm | 17.1 | 20 | 3.4 | 3.4 | |
SGC(A)62□□-10□40 | 1 1/2 | ø29 mm | 25.7 | 30 | 5.6 | 5.6 | |
SGC(A)72□□-10□50 | 2 | ø36 mm | 41.1 | 48 | 8.4 | 8.4 | |
SGC(A)22□□-16□10 | 1.6 MPa | 3/8 | ø9 mm | 1.1 | 1.25 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC(A)22□□-16□15 | 1/2 | ø9 mm | 2.3 | 2.7 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC(A)32□□-16□20 | 3/4 | ø12 mm | 3.9 | 4.5 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC(A)42□□-16□25 | 1 | ø15 mm | 6.3 | 7.3 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) |
*Values in ( ) are for models with bracket.
*Add the weight of the auto switch separately.
SGCA□21□ JIS symbol
SGCA□22□ JIS symbol
SGC□21□ JIS symbol
SGC□22□ JIS symbol
Fluid | Coolant (water cannot be used) | ||
---|---|---|---|
Fluid Temperature | SGC□□□□A, B | -5 to +60°C* | |
Ambient Temperature | -5 to +50℃ | ||
Proof Pressure | SGC(A)2, SGC(A)3, SGC(A)4 | 2.4 MPa | |
SGC(A)5, SGC(A)6, SGC(A)7 | 1.5 MPa | ||
Valve Seat Leakage | 20 cm3/min or less (at coolant pressure) | ||
Operating Pressure Range | SGC□□□□□-05 | 0 to 0.5 MPa | |
SGC□□□□□-10 | 0 to 1 MPa | ||
SGC□□□□□-16 | 0 to 1.6 MPa (Series 2, 3, 4 only) | ||
External Pilot Air | Pressure | SGC□□□1 | 0.25 to 0.7 MPa |
SGC□□□2 | 0.5 MPa specification: 0.25 MPa to 0.7 MPa 1.0, 1.6 MPa specifications: 0.3 MPa to 0.7 MPa | ||
Lubrication | Not required (if lubricating, use turbine oil class 1 ISO VG32) | ||
Temperature | -5 to +50°C* |
*: No freezing.
N.C. type diagram
N.O. type diagram
N.C. type dimensional drawing
N.O. type dimensional drawing
Number | Part Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Body Assembly | Cast iron | Plated |
2 | Cover Assembly | Diecast aluminum | Urban white |
3 | Plate Assembly | Iron | Seal material (NBR, FKM), plated |
4 | Valve Element | Stainless steel | - |
5 | Valve Cover | NBR, FKM | - |
6 | Piston Assembly | Stainless steel, aluminum | - |
7 | Return Spring | Stainless steel, piano wire | - |
8 | Pilot Solenoid Valve | - | - |
9 | Filter | Copper | - |
(Units: mm)
SGC2, 3, 4 Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Main Port | Pilot Port | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCA22□□-□□10 | 3/8 | 1/8 | 63 | 49.6 | 29 | 14.5 | 103.3 | 111.3 | 117.8 | 26 | 26 | 52 | 4.5 | 44.5 | 25 | 26.3 |
SGCA22□□-□□15 | 1/2 | 1/8 | 63 | 49.6 | 29 | 14.5 | 103.3 | 111.3 | 117.8 | 26 | 26 | 52 | 4.5 | 44.5 | 25 | 26.3 |
SGCA32□□-□□20 | 3/4 | 1/8 | 80 | 59 | 35 | 17.5 | 112 | 120.5 | 127 | 35 | 31 | 62 | 5.5 | 48 | 30 | 31 |
SGCA42□□-□□25 | 1 | 1/8 | 90 | 74 | 44 | 22 | 135.9 | 144.5 | 151 | 40 | 36 | 72 | 6.5 | 60 | 35 | 39.5 |
(Units: mm)
SGC5, 6, 7 Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Main Port | Pilot Port | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCA52□□-□□32 | 1 1/4 | 1/8 | 125 | 82 | 55 | 27.5 | 158.3 | 168.3 | 174.8 | 57 | 145.3 | 13 |
SGCA62□□-□□40 | 1 1/2 | 1/4 | 140 | 98 | 61 | 30.5 | 179.5 | 191.5 | 198 | 59 | 163.5 | 19 |
SGCA72□□-□□50 | 2 | 1/4 | 160 | 115 | 74 | 37 | 206 | 218 | 224.5 | 71 | 190 | 19 |
*See the SMC catalog for information other than that detailed above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Staffa | Lunghezza filo conduttore (mm) | Ingresso elettrico conduttore | Valvola pilota integrata | Interruttore applicabile | Numero di interruttori | Funzionamento manuale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.56 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN senza connettore | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
252.06 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
225.40 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
233.18 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
230.60 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
238.35 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | - | - | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Senza blocco, a pressione | ||
231.44 € | 1 | 11 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Condotto terminale (solo valvola pilota V116) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
252.06 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
230.58 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
225.40 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
224.56 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN senza connettore | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
230.60 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
240.89 € | 1 | 19 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
238.35 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
231.44 € | 1 | 14 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Condotto terminale (solo valvola pilota V116) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
252.06 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
240.89 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
230.60 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 110 V AC (115 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
240.89 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 110 V AC (115 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
225.40 € | 1 | 29 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
240.89 € | 1 | 14 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
240.90 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato destro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
248.68 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato destro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
238.35 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
252.06 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | 15 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
264.15 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Assente | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
301.24 € | 1 | 11 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Assente | Staffa sul lato destro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | D-M9P | 1 pz | Leva di bloccaggio tipo a spinta e giro | ||
258.97 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
266.76 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
271.90 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Leva di bloccaggio tipo a spinta e giro | ||
280.48 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.97 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 110 V AC (115 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
252.97 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 220 V AC (230 V AC) 50/60 Hz | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN senza connettore | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.97 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 220 V AC (230 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
280.47 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 220 V AC (230 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
253.82 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
300.50 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | D-M9NA | 1 pz | Senza blocco, a pressione | ||
252.97 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN senza connettore | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
260.73 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN senza connettore | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.97 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
269.31 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
354.39 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 5,000 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | D-M9P | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
266.76 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
271.92 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Leva di bloccaggio tipo a spinta e giro | ||
259.82 € | 1 | 29 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Condotto terminale (solo valvola pilota V116) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
280.47 € | 1 | 4 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
290.79 € | 1 | 27 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
288.23 € | 1 | 27 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 12 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 4 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
253.82 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
264.15 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Assente | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
271.90 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Assente | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
263.29 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Assente | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN senza connettore | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.97 € | 1 | 24 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
269.31 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Staffa sul lato sinistro | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
280.48 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Connettore M12 (specifica 5 pin) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.98 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 9 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.97 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 9 | 110 V AC (115 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
258.98 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 9 | 220 V AC (230 V AC) 50/60 Hz | NBR | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
253.82 € | 1 | 25 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Assente | Senza staffa | 500 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | Senza interruttore automatico (senza magnete) | 2 pz. | Senza blocco, a pressione | ||
295.82 € | 1 | 28 giorni | Tipo elettromagnetico | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | 9 | 24V DC | NBR | Con circuito di protezione | Senza staffa | 3,000 | Terminale DIN (passo terminale: 11mm) | TIpo 0.35‑W (V116) | D-M9P | 1 pz | Senza blocco, a pressione |
Loading...
Liquido applicabile | Refrigerante | Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di solenoidi | Solenoide singolo | Applicazione | Elemento singolo | IP | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiali di tenuta
Opzione
Staffa
Lunghezza filo conduttore(mm)
Ingresso elettrico conduttore
Valvola pilota integrata
Interruttore applicabile
Numero di interruttori
Funzionamento manuale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali