Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPA300 Series external appearance
VPA500 Series external appearance
VPA700 Series external appearance
Fluid | Air | |
---|---|---|
Switching Method | N.C. or N.O. (changeable) | |
Operating Pressure Range (MPa) | Standard | 0.2 to 1.0 |
Pilot Pressure (MPa) | 0.2 to 1.0 (equal to or exceeding the operating pressure) | |
Ambient and Working Fluid Temperature °C | -10 to +50 (no freezing.) | |
Lubrication | Not required | |
Mounting Orientation | Free | |
Impact/Vibration Resistance (m/s2*) | 300/50 |
*Impact resistance: No malfunctions after testing under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 2,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Model | Piping Connection Port Diameter | 1 ⇔ 2 (P ⇔ A) | 2 ⇔ 3 (A ⇔ R) | Weight (g)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | |||
VPA342 | 1/8 | 3.5 | 0.26 | 0.8 | 3.6 | 0.26 | 0.9 | 118 |
1/4 | 4.2 | 0.22 | 1 | 4.2 | 0.23 | 1 | 114 | |
VPA542 | 1/4 | 7.9 | 0.21 | 1.8 | 7.2 | 0.27 | 1.8 | 237 |
3/8 | 8.9 | 0.16 | 2.2 | 8.9 | 0.2 | 2.1 | 229 | |
VPA742 | 3/8 | 11.9 | 0.21 | 2.7 | 11.8 | 0.2 | 2.7 | 501 |
1/2 | 15.1 | 0.21 | 3.6 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 484 |
*Values without bracket.
Standard type diagram
Component Parts
Number | Part Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Body | Diecast aluminum | Urban white |
2 | Adapter Plate | Diecast aluminum | Urban gray |
3 | End Plate | Resin | Urban white |
4 | Piston | Resin | - |
5 | Poppet Valve | Aluminum, HNBR | - |
6 | Retainer | Resin | - |
7 | Spring | SUS | - |
Standard type JIS symbol (N.C.)
Standard type JIS symbol (N.O.)
(Units: mm)
Standard type: VPA342-1-01/02□A/B(-F) dimensional drawing
(Units: mm)
Standard type: VPA542-1-02/03□A/B(-F) dimensional drawing
(Units: mm)
Standard type: VPA742-1-03/04□A/B(-F) dimensional drawing
(Units: mm)
VPA342 (left image) / VPA542 (right drawing) dimensional drawing
*See the SMC catalog for information other than that detailed above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Staffa | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 11 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 24 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/8 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 19 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/8 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 23 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 23 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/8 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 5 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 24 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € 50.72 € | 1 |
22 giorni
Stock | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Senza staffa | Specifica intercambiabile con il passo del foro di montaggio del modello precedente | ||
78.03 € | 1 | 4 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 23 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
78.03 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
78.05 € | 1 | 24 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
78.05 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
80.97 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
87.56 € | 1 | 4 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 24 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 23 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 23 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 1/4 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 23 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 1/4 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 29 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € 60.61 € | 1 |
4 giorni
Stock | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 21 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Senza staffa | Specifica intercambiabile con il passo del foro di montaggio del modello precedente | ||
93.24 € | 1 | 24 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 21 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 23 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
93.24 € | 1 | 20 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
96.18 € | 1 | 23 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
102.77 € | 1 | 45 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
148.48 € | 1 | 29 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 29 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 29 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
148.48 € | 1 | 22 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 22 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 11 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 3/8 | Senza staffa | Assente | ||
145.56 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Senza staffa | Assente |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Senza olio | Tipo di azionamento | Con pilota |
---|---|---|---|---|---|
Numero pilota | Tipo singolo | Numero di raccordi | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Liquido applicabile
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Staffa
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali