Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPA3165-06 external appearance
VPA3145-03 external appearance
JIS symbol (pressurized)
JIS symbol (vacuum)
Pilot Pressure Range
Fluid | Air | |
---|---|---|
Switching Method | N.C. only (for vacuums: N.O. only) | |
Operating Pressure Range | For vacuums and low pressures | General use |
-101.2 kPa to 0.2 MPa | 0.2 to 0.8 MPa | |
Pilot Pressure Range | See pilot pressure graph. | |
Ambient and Working Fluid Temperature °C | 0 (no freezing) to 60 | |
Lubrication | Required (turbine oil class 1 ISO VG32 equivalent) | |
Mounting Orientation | Free | |
*Impact/Vibration Resistance (m/s2) | 150/50 |
*Impact resistance: No malfunctions after testing using a drop-type shock tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 1,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Valve Model | Piping Connection Port Diameter | Flow Rate Characteristics | Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 (IN → OUT) | 2 → 3 (OUT → EXH) | ||||||||
1 (IN), 2 (OUT) | 3 (EXH) | C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | ||
VPA3145 | 3/8 | 3/4 | 19 | 0.43 | 5.5 | 18 | 0.47 | 5.4 | 1.0 |
1/2 | 23 | 0.32 | 6.2 | 42 | 0.39 | 5.8 | |||
3/4 | 28 | 0.36 | 7.6 | 26 | 0.35 | 7.0 |
Valve Model | Piping Connection Port Diameter | Effective area (mm2) | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 (IN), 2 (OUT) | 3 (EXH) | 1 → 2 (IN → OUT) | 2 → 3 (OUT → EXH) | ||
VPA3165 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 280 | 1.5 |
1 | 280 | 310 | |||
1 1/4 | 310 | 330 | |||
VPA3185 | 1 1/4 | 2 | 570 | 650 | 2.3 |
1 1/2 | 650 | 670 | |||
2 | 650 | 670 |
(Units: mm)
3 Port Air Operated Valve dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Piping Connection Port Diameter Rc | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Mounting Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN, OUT | EXH | |||||||||||||
VPA3145 | 3/8 | 3/4 | 71 | 85 | 14 | 52 | 55 | 93 | 32 | 87.4 | 36 | 71 | 80 | øø8.5 mm |
1/2 | ||||||||||||||
3/4 | ||||||||||||||
VPA3165 | 3/4 | 1 1/4 | 82.6 | 110 | 17 | 68 | 75 | 118 | 45 | 113 | 36 | 71 | 95 | øø8.5 mm |
1 | ||||||||||||||
1 1/4 | ||||||||||||||
VPA3185 | 1 1/4 | 2 | 118 | 132 | 14 | 80 | 95 | 140 | 52 | 140 | 41 | 81 | 105 | øø13 mm |
1 1/2 | ||||||||||||||
2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.53 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 1/2 | ||
169.53 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 1/2 | ||
191.73 € | 1 | 29 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | 1/2 | ||
191.73 € | 1 | 19 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/2 | 1/2 | ||
199.24 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 1/2 | ||
191.73 € | 1 | 23 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | 1/2 | ||
191.73 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/4 | 1/2 | ||
177.19 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 1/2 | ||
177.19 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 1/2 | ||
177.19 € | 1 | 23 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 1/2 | 1/2 | ||
208.27 € | 1 | 19 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 1/2 | ||
208.27 € | 1 | 23 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 3/4 | 1/2 | ||
177.19 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | NPT | 3/4 | 1/2 | ||
206.53 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 1 | ||
243.52 € | 1 | 39 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | 1 | ||
206.53 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/4 | 1 | ||
243.52 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1 | 1 | ||
243.52 € | 1 | 39 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1 | 1 | ||
206.53 € | 1 | 11 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1 | 1 | ||
243.52 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 | ||
256.32 € | 1 | 39 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1 1/4 | 1 | ||
256.81 € | 1 | 4 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 3/4 | 1 | ||
214.19 € | 1 | 39 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | NPT | 3/4 | 1 | ||
214.19 € | 1 | 11 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1 | 1 | ||
214.19 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 1 | 1 | ||
214.19 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | NPT | 1 | 1 | ||
214.19 € | 1 | 19 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 | ||
214.19 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 1 1/4 | 1 | ||
235.81 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 39 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1 1/4 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 24 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 2 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 39 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 2 | 1 1/2 | ||
235.81 € | 1 | 29 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 2 | 1 1/2 | ||
243.23 € | 1 | 19 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 1/2 | ||
243.23 € | 1 | 19 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
243.23 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
243.23 € | 1 | 39 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | NPT | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
243.47 € | 1 | 24 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 2 | 1 1/2 | ||
287.19 € | 1 | 29 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 2 | 1 1/2 |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Tipo di azionamento | Con pilota |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Raccordo su corpo | Numero pilota | Tipo singolo | Numero di raccordi | 3 |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Misura corpo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali