Raccordo in fluororesina F-UEA, adattatore giunto a gomito

Raccordo in fluororesina F-UEA, adattatore giunto a gomito
Raggiunge un'elevata forza di estrazione e notevoli prestazioni di tenuta. Un anello resistente agli urti mantiene fermo il tubo.

(i)Nota

  • Questo prodotto richiede un'operazione di svasatura per il montaggio di un tubo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-UEA-H2-TH2S
F-UEA-H3-TH3S
F-UEA-H4-TH4S
F-UEA-H8-TH8S
F-UEA-M6-TH2S
F-UEA-M8-TH3S
F-UEA-M10-TH3S
F-UEA-M19-TH6S
F-UEA-M25-TH8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.I. tubo applicabile
(mm)

44.93 €

1 13 giorni 6.351/43.95

55.34 €

1 13 giorni 9.533/86.35

68.53 €

1 13 giorni 12.71/29.53

109.65 €

1 13 giorni 25.4122.2

44.96 €

1 13 giorni 6-4

47.73 €

1 13 giorni 8-6

55.35 €

1 13 giorni 10-8

107.95 €

1 13 giorni 19-15.8

109.67 €

1 13 giorni 25-22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale raccordo Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Altro
Pressione di esercizio max.(MPa) 0.7 Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico