Codice articolo del costruttore: F-MBT-H2-N1
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 44.69 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 6.35
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 1/4
D.I. tubo applicabile: 3.95 mm
Con vite di collegamento M (M1): NPT (maschio)
Misura nominale vite di collegamento M (M1): 1/8B
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-MBT-H2-N1
Codice componente
|
---|
F-MBT-H2-N1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | D.I. tubo applicabile (mm) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.69 € | 1 | 13 giorni | 6.35 | 1/4 | 3.95 | NPT (maschio) | 1/8B |
Loading...
Tipo | Corpo principale raccordo | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Filettatura <-> Tubo |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo multipunto filettatura-tubo | Filettatura maschio, raccordi a T | Pressione di esercizio max.(MPa) | 0.7 | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Si trova sulla pagina di Raccordo in fluororesina F-MBT con diramazione a T, il codice articolo è il seguente: F-MBT-H2-N1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-MBT-H2-N1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
D.I. tubo applicabile(mm)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F-MBT-H2-N2 |
F-MBT-H2-N3 |
F-MBT-H3-N2 |
F-MBT-H3-N3 |
F-MBT-H3-N4 |
F-MBT-H4-N2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | D.I. tubo applicabile (mm) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.70 € | 1 | 13 giorni | 6.35 | 1/4 | 3.95 | NPT (maschio) | 1/4B | ||
46.27 € | 1 | 13 giorni | 6.35 | 1/4 | 3.95 | NPT (maschio) | 3/8B | ||
59.60 € | 1 | 13 giorni | 9.53 | 3/8 | 6.35 | NPT (maschio) | 1/4B | ||
60.74 € | 1 | 13 giorni | 9.53 | 3/8 | 6.35 | NPT (maschio) | 3/8B | ||
72.60 € | 1 | 13 giorni | 9.53 | 3/8 | 6.35 | NPT (maschio) | 1/2B | ||
74.87 € | 1 | 13 giorni | 12.7 | 1/2 | 9.53 | NPT (maschio) | 1/4B |