Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPPB6-M5SP |
SPPB8-03SP |
SPPB10-02SP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 10 | 14 giorni | 6 | M | M5 × 0.8 | ||
13.04 € | 10 | 14 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
14.58 € | 10 | 14 giorni | 10 | R | 1/4 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PP | Applicazione | Standard/Mini / Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Materiale filettatura | Acciaio inox speciale (EN 1.4305 Equiv.) |
Materiale guarnizione | EPDM | Montaggio a vite, diramazione | A T | Temperatura di esercizio(°C) | 0:: 80 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali