Raccordo per tubi in PP, raccordo EN 1.4305 Equiv. resistente alla corrosione, pezzo a T (materiale del corpo del filetto: PP)

Raccordo per tubi in PP, raccordo EN 1.4305 Equiv. resistente alla corrosione, pezzo a T (materiale del corpo del filetto: PP)
Per clienti alla ricerca di raccordi a montaggio rapido utilizzabili con acqua e liquidi.
[Caratteristiche]
· Per il raccordo per tubi in PP (per l’uso con acqua e liquidi).
· Un prodotto dal prezzo contenuto in grado di ridurre i costi fino al 30%.
· Realizzato in resina PP, è idoneo all’uso in ambienti sanitari.
· Non vi è metallo esposto sulle parti che entrano in contatto con il liquido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPPD8-01

Codice componente
SPPD8-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.51 €

10 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Standard/Mini / Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale filettatura Resina PP
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, diramazione Diramazione a T Temperatura di esercizio(°C) 0:: 80
D.E.1 tubo applicabile(φ) 8 Tipi di filettatura di collegamento 1 R Filettatura nominale 1 1/8

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in PP, raccordo EN 1.4305 Equiv. resistente alla corrosione, pezzo a T (materiale del corpo del filetto: PP), il codice articolo è il seguente: SPPD8-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPPD8-01.

Supporto tecnico