Codice articolo del costruttore: ZX100-K35GS-F
Marca: SMC
Prezzo: 216.66 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Funzione aggiuntiva: Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuoto
Gamma di temperature di esercizio: 5~ 50 °C
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio: Con valvola di mandata (N.A.)/valvola di rilascio (N.C.)
Ingresso elettrico: Con anello di tenuta
LED / circuito di protezione: Con circuito di protezione
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZX100-K35GS-F
ZX100-K15LZ-E□ external appearance
Vacuum Pump System structural diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Poppet Valve Assembly | - | ZX1-PV-0 |
2 | Vacuum break flow adjusting needle | Stainless steel | ZX1-NA |
3 | Manifold base | Aluminum | - |
4 | Vacuum switch | - | ZSE2 and ZSE3 |
5 | Valve unit | - | ZX1-VB□□□□□□-D-□ |
6 | Interface plate | - | (PV) / (PS ⇔ PD) |
7 | Spring return | Stainless steel | - |
Note)8 | Filter case | Polycarbonate | - |
Number | Part Name | Material | Part Number |
---|---|---|---|
9 | Pilot valve | - | Please refer to the catalog. |
10 | Filter element | PVA | ZX1-FE |
11 | Gasket | - | ZX1-FG |
12 | Filter Case Assembly | - | ZX1-FK-PC* |
*Component parts
Filter case, filter elements, tension bolts (including o-ring)
(Gasket mentioned in number 11 is not included.)
Note) Cautions when handling the filter case:
1) The case is made of polycarbonate, so do not use with or expose it to the following chemicals: paint thinner, carbon tetrachloride, chloroform, acetic ester, aniline, cyclohexane, trichloroethylene, sulfuric acid, lactic acid, water-soluble cutting oil (alkaline), etc.
2) Do not expose it to direct sunlight.
(Unit: mm)
ZX100-K1□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K1□□□□-D□□ with vacuum pressure switch (ZSE3)
(Unit: mm)
ZX100-K3□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K3□□□□-F with filter unit (F)
(Unit: mm)
With vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K6-F with filter unit (F)
(Unit: mm)
ZX100-K8-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K8-F with filter unit (F)
Dimensions enclosed in [ ] are for AC
Note) Supply/release valve combinations K5, K6 and J3.
The supply and release valves of this product have been designed to operate using the pressure from the pilot pressure supply (PS) port. The pressure supplied to the pilot supply ports for supply and release (PA and PB) should be as high as or higher than the pressure of the pilot supply port (PS) and as low as or lower than 0.6 MPa.
Codice componente
|
---|
ZX100-K35GS-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione aggiuntiva | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche conduttore | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Con contrassegno CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.66 € | 1 | 26 giorni | Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuoto | 5~ 50 | Con valvola di mandata (N.A.)/valvola di rilascio (N.C.) | Con anello di tenuta | Con circuito di protezione | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Suction filter only | - | - |
Loading...
Tipo | Unità | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | M5 | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | Tensione nominale | 24V DC | Accessori | Staffa A |
Ago di regolazione portata di rottura vuoto | No |
Si trova sulla pagina di Unità vuoto, sistema pompa per vuoto serie ZX, il codice articolo è il seguente: ZX100-K35GS-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZX100-K35GS-F.
Configura
Proprietà di base
Funzione aggiuntiva
Specifiche uscita
Ingresso elettrico interruttore per vuoto
Con contrassegno CE
Tipo
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio
Ingresso elettrico
LED / circuito di protezione
Manuale
Specifiche conduttore
Tipo interruttore per vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZX100-K15LOZ-E55CN-Q |
ZX100-K15LOZ-F-Q |
ZX100-K15LOZB-ECL-Q |
ZX100-K15LZ-EC-Q |
ZX100-K35GZ-E55-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione aggiuntiva | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche conduttore | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Con contrassegno CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.85 € | 1 | 4 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 5~50 | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | Con LED / circuito di protezione (non polarizzato) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche PNP | Senza connettore | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (connettore con filo conduttore) | Con contrassegno CE | ||
177.40 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 5~50 | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | Con LED / circuito di protezione (non polarizzato) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | Senza connettore | solo filtro di aspirazione | - | Con contrassegno CE | ||
270.44 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 5~ 50 | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Bloccabile tipo scanalato | Specifiche NPN | Senza connettore | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | Con contrassegno CE | ||
270.94 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 5~ 50 | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche NPN | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0.6m) | Con contrassegno CE | ||
312.92 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 5~ 50 | Con valvola di mandata (N.A.)/valvola di rilascio (N.C.) | Con anello di tenuta | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche PNP | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Con anello di tenuta (lunghezza conduttore 0,6 m) | Con contrassegno CE |