Unità di vuoto / rilascio serie VQD1000-V (Codici componente)

Unità di vuoto / rilascio serie VQD1000-V
Un modulo di vuoto/rilascio che non richiede un circuito limitatore per l’aria di rilascio.
[Caratteristiche]
· Velocità di risposta 13 msec (a 500 mm*).
· 18,5 msec (a 1.000 mm*).
*Distanza dal modulo al pezzo.
· Distacco agevole dei pezzi senza sorpassamento.
· Nessuno scoppio del pezzo causato dall’aria di rilascio.
· Non è necessario regolare la temporizzazione quando si passa dal vuoto alla pressione positiva (controllo a segnale singolo).
· È possibile selezionare le specifiche N.A. (tipo con adesione del vuoto quando non eccitato) e la specifica N.C. (tipo con arresto del vuoto quando non eccitato).

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VQD1000-V-01-5
VQD1000-V-01-5M
VQD1000-V-01-6
VQD1000-V-02-5
VQD1000-V-02-6
VQD1000-V-03-5
VQD1000-V-04-5
VQD1000-V-06-5
VQD1000-V-08-5
VQD1000-VC-01-5-Q
VQD1000-VCL-01-5-Q
VQD1000-VCL-02-5-Q
VQD1000-VCL-03-5-Q
VQD1000-VL-02-5M
VQD1000-VL-03-5
VQD1000-VL-04-5-Q
VQD1000-VL-04-5M
VQD1000-VL-06-5
VQD1000-VL-06-5-Q
VQD1000-VL-08-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso elettrico Tensione nominale elettrovalvola Con contrassegno CE Tipo valvola Capacità serbatoio dell'aria di rilascio
(cm3)
Numero di stazioni

119.82 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche0.81 stazione

119.82 €

1 26 giorni Connettore spina tipo M24V DC-N.O. Specifiche0.81 stazione

119.81 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L12 V DC-N.O. Specifiche0.81 stazione

205.58 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche0.82 stazioni

205.58 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L12 V DC-N.O. Specifiche0.82 stazioni

291.35 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche0.83 stazioni

370.15 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche0.84 stazioni

547.81 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche0.86 stazioni

719.26 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche0.88 stazioni

123.77 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DCCon contrassegno CEN.C. Specifiche0.81 stazione

125.16 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DCCon contrassegno CEN.C. Specifiche3.21 stazione

215.61 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DCCon contrassegno CEN.C. Specifiche3.22 stazioni

305.95 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DCCon contrassegno CEN.C. Specifiche3.23 stazioni

207.52 €

1 26 giorni Connettore spina tipo M24V DC-N.O. Specifiche3.22 stazioni

293.40 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche3.23 stazioni

395.76 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DCCon contrassegno CEN.O. Specifiche3.24 stazioni

380.02 €

1 26 giorni Connettore spina tipo M24V DC-N.O. Specifiche3.24 stazioni

551.84 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche3.26 stazioni

576.15 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DCCon contrassegno CEN.O. Specifiche3.26 stazioni

724.32 €

1 26 giorni Connettore spina tipo L24V DC-N.O. Specifiche3.28 stazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità Funzione aggiuntiva Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuoto Profilo attacco di collegamento apertura vuoto M5
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria M5 Applicazione Collettore Flusso di aspirazione(L/min) 16
LED / circuito di protezione With light/surge voltage suppressor Numero di soppressioni Senza otturazione

Supporto tecnico