Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: WGKG 4050 T0/01
Marca: ABP ANTRIEBSTECHNIK
Prezzo: 171.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Modulo: -
Numero di denti: -
Materiale dente: -
Materiale metallico: -
Trattamento termico: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WGKG 4050 T0/01
Contents
- WGXO 4040
- WGKG 4050, WGKGX4050, WGKG 5060
Technical data | WGXO 4040 | |
---|---|---|
Max. torque | Ncm | i = 1:1 100 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 1:2 70 Ncm |
Material bearing angle | Zinc die casting | |
Material shafts | Stainless steel | |
Material gear | Stainless steel | |
Weight appr. | g | 135 |
Temperature range | °C | -20 to +80 |
i | Output Shaft | Order. No. |
---|---|---|
1:1 | Z + Y | WGXO 4040 T0/01 |
Y | WGXO 4040 Y0/01 | |
Z | WGXO 4040 Z0/01 | |
2:1 | Z + Y | WGXO 4040 TL/02 |
Y | WGXO 4040 YL/02 | |
Z | WGXO 4040 ZL/02 | |
1:2 | Z + Y | WGXO 4040 TS/02 |
Y | WGXO 4040 YS/02 | |
Z | WGXO 4040 ZS/02 |
Technical data | WGKG 4050 | WGKGX 4050 | WGKG 5060 | |
---|---|---|---|---|
max. torque | Ncm | i = 1:1 60 Ncm, i = 2:1 35 Ncm, i = 1:2 35 Ncm | i = 1:1 100 Ncm, i = 1:2 70 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 3:1 50 Ncm | i = 1:1 250 Ncm, i = 2:1 150 Ncm |
Material housing | Aluminium anodised | |||
Material shafts | Stainless steel | |||
Material gear wheels | Brass | Stainless steel | ||
Weight | g | - | 175 | 389 |
WGKG 4050
WGKGX4050
WGKG 5060
i | Output Shaft | Order. No. | ||
---|---|---|---|---|
WGKG 4050 | WGKGX4050 | WGKG 5060 | ||
1:1 | Z + Y | WGKG 4050 T0/01 | WGKGX4050 T0/01 | WGKG 5060 T0/01 |
Y | WGKG 4050 Y0/01 | WGKGX4050 Y0/01 | WGKG 5060 Y0/01 | |
Z | WGKG 4050 Z0/01 | WGKGX4050 Z0/01 | WGKG 5060 Z0/01 | |
2:1 | Z + Y | WGKG 4050 TL/02 | WGKGX4050 TL/02 | WGKG 5060 TL/02 |
Y | WGKG 4050 YL/02 | WGKGX4050 YL/02 | WGKG 5060 YL/02 | |
Z | WGKG 4050 ZL/02 | WGKGX4050 ZL/02 | WGKG 5060 ZL/02 | |
1:2 | Z + Y | WGKG 4050 TS/02 | WGKGX4050 TS/02 | - |
Y | WGKG 4050 YS/02 | WGKGX4050 YS/02 | - | |
Z | WGKG 4050 ZS/02 | WGKGX4050 ZS/02 | - | |
3:1 | Z + Y | - | WGKGX4050 TL/03 | - |
Y | - | WGKGX4050 YL/03 | - | |
Z | - | WGKGX4050 ZL/03 | - |
Codice componente
|
---|
WGKG 4050 T0/01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Numero di denti | Materiale dente | Materiale metallico | Trattamento termico | Trattamento superficie | Dente rettificato | Di precisione | Materiale | Output shaft | max. Torque (Ncm) | Cuscinetti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio anodizzato | Z+Y | 60 | - |
Loading...
Profilo | Scatole ingranaggi | Rapporto di riduzione | 1:1 |
---|
Si trova sulla pagina di Rinvii ad angolo, il codice articolo è il seguente: WGKG 4050 T0/01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WGKG 4050 T0/01.
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Materiale dente
Materiale metallico
Trattamento termico
Trattamento superficie
Dente rettificato
Di precisione
Cuscinetti
Tipo
Materiale
Output shaft
max. Torque(Ncm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WGKG 4050 Z0/01 |
WGKG 5060 T0/01 |
WGKG 5060 Y0/01 |
WGKG 5060 Z0/01 |
WGKGX 4050 T0/01 |
WGKGX 4050 Y0/01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Modulo | Numero di denti | Materiale dente | Materiale metallico | Trattamento termico | Trattamento superficie | Dente rettificato | Di precisione | Materiale | Output shaft | max. Torque (Ncm) | Cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio anodizzato | Z | 60 | - | |
202.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio anodizzato | Z+Y | 250 | - | |
202.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio anodizzato | Y | 250 | - | |
202.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Alluminio anodizzato | Z | 250 | - | |
183.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0,7 | 26 | Tipo metallico | Equiv. a EN 1.4305 / Equiv. a EN 1.4301 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Grado 0 | Alluminio | - | - | - | |
183.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0,7 | 26 | Tipo metallico | Equiv. a EN 1.4305 / Equiv. a EN 1.4301 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Grado 0 | Alluminio | - | - | - |