Boccole a strisciamento / ottone / lubrificante solido / parete sottile / SP5B

Boccole a strisciamento / ottone / lubrificante solido / parete sottile / SP5B
  • Economy
  • Sconto volumi elevati
Grazie all'esclusivo materiale metallico a elevata resistenza e con un'eccellente resistenza all'abrasione, offre prestazioni sicure e una lunga durata pur rimanendo sottile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP5B-060808
SP5B-060810
SP5B-060812
SP5B-060815
SP5B-060816
SP5B-081008
SP5B-081010
SP5B-081012
SP5B-081015
SP5B-081016
SP5B-101210
SP5B-101212
SP5B-101215
SP5B-101216
SP5B-121512
SP5B-121515
SP5B-121516
SP5B-121520
SP5B-151812
SP5B-151815
SP5B-151816
SP5B-151820
SP5B-162012
SP5B-162015
SP5B-162016
SP5B-162020
SP5B-162025
SP5B-202420
SP5B-252920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Spessore T
(mm)

18.11 €

1 Disponibile 13 giorni 106881

18.43 €

1 13 giorni 1068101

18.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1068121

18.49 €

1 13 giorni 1068151

18.49 €

1 13 giorni 1068161

18.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1081081

18.46 €

1 13 giorni 10810101

18.49 €

1 13 giorni 10810121

20.09 €

1 13 giorni 10810151

20.09 €

1 13 giorni 10810161

20.04 €

1 13 giorni 101012101

20.07 €

1 13 giorni 101012121

21.63 €

1 13 giorni 101012151

21.65 €

1 13 giorni 101012161

21.76 €

1 13 giorni 101215121.5

21.83 €

1 13 giorni 101215151.5

21.86 €

1 13 giorni 101215161.5

23.53 €

1 13 giorni 101215201.5

27.92 €

1 13 giorni 101518121.5

29.60 €

1 13 giorni 101518151.5

29.60 €

1 13 giorni 101518161.5

31.28 €

1 13 giorni 101518201.5

29.71 €

1 13 giorni 101620122

31.34 €

1 13 giorni 101620152

31.39 €

1 13 giorni 101620162

31.65 €

1 13 giorni 101620202

32.20 €

1 13 giorni 101620252

38.72 €

1 6 giorni 102024202

42.90 €

1 16 giorni 102529202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo dritto Metallico A base di ottone ad alta resistenza Ambiente Resistenza a materiali estranei / Resistenza alle vibrazioni / In olio / In sostanze chimiche / Alimenti
Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 49
Max. Velocità ammessa V(m/s) 0.25 Lunghezza specificabile Tipo singolo Innesti albero di montaggio e7
Per foro di montaggio H7 Condizione di lubrificazione Senza lubrificazione / Lubrificazione regolare Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Supporto tecnico