Codice articolo del costruttore: ZP2A-M04
Marca: SMC
Prezzo: 5.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo di piede: -
Tipo di piede: -
Metodo di montaggio: -
Materiale: -
Materiale gruppo gomma: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP2A-M04
Short-Type Pad (MU Flat Type) external appearance
Short-Type Pad (MU Flat Type) with Adapter external appearance
(Unit: mm)
ZP2-B02MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B035MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B06MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B08MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB02MU□-A3 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB035MU□-A3 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB06MU□-H5 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB08MU□-H5 dimensional drawing
Pad Diameter | Blast Specifications |
---|---|
ø2 mm | ● |
ø3.5 mm | ● |
ø4 mm | ● |
ø5 mm | ● |
ø6 mm | ● |
ø8 mm | ● |
ø10 mm | ● |
ø1 mm | ● |
Codice componente
|
---|
ZP2A-M04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Vite di collegamento supporto | Modelli compatibili | Tipo | Direzione di uscita vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | per Ventosa ZP2-B**MU/MB/MT - Filettatura femmina | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di ZP2-*MU / EU / AU, ventosa, Corta, il codice articolo è il seguente: ZP2A-M04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP2A-M04.
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Metodo di montaggio
Materiale
Materiale gruppo gomma
Attacco di uscita vuoto
Ambiente d'esercizio
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Tipo
Modelli compatibili
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZP2-B02MUF |
ZP2-B02MUGN |
ZP2-B02MUGS |
ZP2-B02MUN |
ZP2-B02MUS |
ZP2-B02MUU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Vite di collegamento supporto | Modelli compatibili | Tipo | Direzione di uscita vuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.52 € | 10 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | - | Standard / Resistente agli agenti chimici / Termoresistenza | 2 | - | - | - | Unità tampone | - | ||
3.00 € | 10 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | - | Standard / Resistenza agli oli / Diffusione statica | 2 | - | - | - | Unità tampone | - | ||
3.37 € | 10 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | - | Standard / Resistenza al freddo / Diffusione statica / Termoresistenza | 2 | - | - | - | Unità tampone | - | ||
2.90 € | 10 | 4 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 2 | - | - | - | Unità tampone | - | ||
3.24 € | 10 | 4 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 2 | - | - | - | Unità tampone | - | ||
3.84 € | 10 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | - | Standard | 2 | - | - | - | Unità tampone | - |