Ventosa in schiuma Serie ZP2 (unità singola ventosa/con adattatore)

Ventosa in schiuma Serie ZP2 (unità singola ventosa/con adattatore)
Ventose per pezzi in lavorazione con superfici irregolari.
[Caratteristiche]
· Tipo: unità singola ventosa
· Tipo ventosa: schiuma.
· Materiali della ventosa: silicone conduttivo, CR conduttivo.
· Diametro esterno ventosa: ⌀4 mm, ⌀6 mm, ⌀8 mm.
· Diametro esterno ventosa: ø10 mm, ø15 mm.
· Con adattatore/direzione ingresso vuoto: verticale.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZP2-04SGC
ZP2-06SGC
ZP2-10SGC
ZP2-15SGC
ZP2-T04SGC-B3
ZP2-T06SGC-A5
ZP2-T06SGC-B5
ZP2-T08SGC-A5
ZP2-T08SGC-B5
ZP2-T10SGC-B5
ZP2-T15SGC-A5
ZP2-T15SGC-B5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Attacco di uscita vuoto Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Vite di collegamento supporto Tipo Direzione di uscita vuoto

2.90 €

10 98 giorni Solo tampone-4--Unità tampone-

2.90 €

10 98 giorni Solo tampone-6--Unità tampone-

3.13 €

10 98 giorni Solo tampone-10--Unità tampone-

3.13 €

10 98 giorni Solo tampone-15--Unità tampone-

7.55 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettatura femmina4M3Filettatura interna M3 × 0,5Con adattatoreDirezione verticale

8.11 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettature6M5Filettatura esterna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

7.55 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettatura femmina6M5Filettatura interna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

8.11 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettature8M5Filettatura esterna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

7.55 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettatura femmina8M5Filettatura interna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

8.35 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettatura femmina10M5Filettatura interna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

8.94 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettature15M5Filettatura esterna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

8.35 €

1 98 giorni Kit di supportoFilettatura femmina15M5Filettatura interna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Spugna Metodo di montaggio A inserimento Materiale Gruppo gomma
Materiale gruppo gomma Gomma cloroprenica conduttiva (CR) Ambiente d'esercizio Diffusione statica / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico